国を選択してください

グローバルサイトへ

保守・診断

ローカライズはメンテナンスを容易にします

Pepperl+Fuchsのセンサーを修理または交換する必要がある場合、位置特定機能により、プラント内の個々のセンサーを特定することが可能です。制御システムが位置を特定する必要があるセンサーには、特定のIO-Linkパラメータを使用してアドレス指定を行い、点滅する表示によってそのデバイスを識別します。

稼働時間カウンターは、予知保全の基盤となります

稼働時間カウンターは、センサーの実際の稼働時間を表示します。ユーザープログラムを通じて稼働時間を照会できるほか、センサーが超えてはならない限界値を定義することも可能です。一定の稼働時間に達し、センサーの交換が必要になると、サービス技術者に通知されます。

温度インジケーターが、予期せぬ温度変化を防ぎます

デバイスの動作温度が最適温度を上回ったり下回ったりした場合、内蔵の温度インジケーターを通じてその状態を確認することができます。これにより、不具合の迅速な特定が可能となり、ダウンタイムや時間のかかるトラブルシューティングを防ぐための適切な措置を講じることができます。

デバイスの状態により、状態監視が可能になります

デバイスのステータスにより、IO-Linkデバイスが正常に動作しているかどうかが確認できます。エラーメッセージが表示された場合、ユーザーは詳細なデバイスステータスを確認し、適切な対応をとることができます。これには、一般的なイベント情報およびメーカー固有のイベント情報の概要が含まれます。

安定性アラームにより、需要に応じたメンテナンスが可能になります

外部の影響によってセンサーの位置ずれが生じ、対象物が検知範囲のぎりぎりにある場合、センサーの位置を速やかに補正する必要があります。安定性アラームは、この位置ずれをセンサー側で直接検知するのに役立ちます。影響を受けたセンサーは、プロセスデータを介して安定性アラームにステータス情報を送信し、信頼性の低下や潜在的な故障の可能性を知らせます。これにより、プラントや組立ラインの稼働停止を引き起こすことなく、迅速にメンテナンス作業を行うことができます。

データ保存機能により、稼働中のセンサー交換が容易になります

すべてのIO-Linkバージョン1.1対応デバイスおよびマスタは、いわゆるデータ保存機能をサポートしています。これはパラメータサーバー機能とも呼ばれ、試運転が正常に完了すると有効になります。このプロセス中に、デバイスの設定がマスターポートのストレージ(パラメータサーバー)に自動的にアップロードされます。 システムが再起動されるたびに、デバイス内のパラメータがパラメータサーバー内のものと一致しているかどうかが確認されます。差異が検出された場合、ポートの設定に応じて、マスターに保存されているパラメータがデバイスに読み込まれます。稼働中にデバイスの設定が変更された場合、その変更内容は自動的にマスターのパラメータサーバーに転送されます。これにより、デバイスの設定および構成が常に最新の状態に保たれます。

メンテナンスや機器の故障により同一の機器が接続されると、マスターは保存されていたパラメータをセンサーに読み込みます。これにより、事前の知識や工具を必要とせずに、稼働中に迅速かつ正確に機器の交換を行うことが可能になります。交換の際には、適切な設定が施された正しい機器が適切な場所に設置されることが保証されます。

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!