国を選択してください
IO-Linkシステムの操作
オートメーションシステム内でのIO-Linkデバイスの試運転
IO-Linkシステムの構成には、いくつかの手順があります。 まず、IO-Link マスタをオートメーションシステムに組み込み、それぞれのフィールドバスシステムに対応したデバイス記述を用いて設定を行います。デバイス記述ファイルには、アドレス範囲、ポート数、およびモジュール自体の特性に関する情報が含まれています。
2番目のステップでは、IO-Link 設定ツールを用いてIO-Link デバイスのパラメーター化を行います。このツールは、メーカーが提供する IO デバイスデスクリプション (IODD) を読み取り、対応するポートとそのアドレスを割り当て、最後にパラメーターを設定します。
稼働中のパラメーター化
1つの生産ラインで異なる特注製品を製造する場合、レシピの変更や機械の改造が必要になることがよくあります。例えば、異なる原材料や包装材が使用される充填プラントや、異なるバージョンの製品が製造される機械・プラントエンジニアリングの現場などが挙げられます。これにより、プラントの稼働停止時間が生じ、多大なコストがかかることがあります。 IO-Linkを利用すれば、制御システムからプロセスデータやパラメータデータを直接、かつ稼働中に同時に転送することで、センサーやアクチュエータの設定を行うことができます。これにより、セットアップ時間が不要となるため、ロットサイズ1での連続生産が可能になります。
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!