制御ステーション(Ex e)

GRシリーズ:ガラス繊維強化ポリエステル製の制御ステーション(Ex de、Ex ib、およびEx tb)ゾーン1、ゾーン2、ゾーン21、ゾーン22での設置
GRシリーズは、Ex eタイプの保護等級を備えた、カーボン充填ガラス繊維強化(GRP)製の制御ステーションのラインナップです。これらの筐体は、帯電防止・耐紫外線・耐腐食性を備えており、幅広い監視・制御機能を搭載可能です。 複数の筐体サイズが用意されているため、必要な操作要素の数にぴったり合わせることができ、省スペースな設置が可能となります。10 mmピッチの設計グリッド、さまざまな取り付け深さに対応するライザー、および操作要素を正確に配置するための特殊なグリッド付きDIN 取付けレールにより、これらの制御ステーションはさまざまな用途の要件に合わせて非常に簡単にカスタマイズできます。–40~55 °Cという広い周囲温度範囲に対応しているため、非常に過酷な環境下でも動作が可能です。

SRシリーズ:ステンレス製の制御ステーション(Ex de、Ex ib、Ex tb)ゾーン1、ゾーン2、ゾーン21、ゾーン22、およびクラスI、ディビジョン2での設置
SRシリーズは、完全にカスタマイズ可能な、柔軟性の高いEx e規格の制御ステーションのラインナップです。エンクロージャは、取り付けブラケットやグランドプレートなどの付属品の有無を選択できるため、ユーザーの仕様に応じたニーズに対応可能です。操作素子、接点ブロック、端子、貫通装置、エンクロージャ用付属品など、幅広い品揃えをご用意しており、あらゆる用途の要件に正確に対応できる構成を実現します。 筐体はブラスト仕上げのAISI 316Lステンレス鋼で製造されており、すべての固定部品は標準でA4グレードのステンレス鋼を使用しているため、優れた変色・耐食性を発揮します。SR制御ステーションは、–40~55 °Cの温度範囲内で、縦向きまたは横向きに取り付けることができます。
- ドイツ語
- フランス語
- 英語
パンフレットと概要 | ファイルの種類 | ファイルサイズ | 言語 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| パンフレットと概要Product Overview - Electrical Explosion Protection Equipment | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 2 MB | 言語 英語
| ダウンロード |
| パンフレットと概要Product Information - New GR Series GRP Enclosures for Terminal Boxes and Control Stations | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 1 MB | 言語 英語
| ダウンロード |
| パンフレットと概要Product Overview - Quick Select Product Guide for Electrical Explosion Protection Equipment | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 10 MB | 言語 英語 | ダウンロード |
| パンフレットと概要Product Information - SR Stainless Steel Enclosure Series for Hazardous Areas | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 437 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
| パンフレットと概要Brochure Solution Spotlight | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 1 MB | 言語 英語 | ダウンロード |
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!