国を選択してください

グローバルサイトへ

制御ステーション(Ex d)

制御ステーション(Ex d)の製品ファミリー画像

化学プラント、海洋プラットフォーム、製油所など、爆発性雰囲気が日常業務の一部となっている産業においては、堅牢で認証済みの制御インフラが不可欠です。Pepperl+Fuchs社は、こうした高リスク環境向けに特別に開発された、防爆仕様の制御ステーションの専門的な製品ラインナップを提供しています。

ゾーン1、ゾーン2、ゾーン21、ゾーン22、およびクラスIおよびII、ディビジョン1または2を含む危険区域での使用を想定して設計されたこれらの制御ステーションは、信頼性が絶対条件とされる環境において、電気制御装置の安全な統合を確実に実現します。筐体は、耐食性に優れたステンレス鋼または頑丈なアルミニウムのみを使用して製造されており、過酷な機械的、熱的、あるいは化学的ストレス下においても長期的な耐久性を発揮します。

保護種別 Ex d(防爆型エンクロージャ)を採用したこれらの制御ステーション(Ex d)は、 ATEX、IECEx、NEC など、関連するすべての国際的な指令および認証に準拠しています。これらは、極端な温度環境にも耐え、過酷な現場環境においても確実に動作するよう設計されています。

各制御ステーション(Ex d)は、さまざまな内部アセンブリや操作要素に対応できるよう個別に設定できるため、ほぼあらゆる制御用途に柔軟に組み込むことが可能です。

  • EJBシリーズ:アルミニウム製、ゾーン1、ゾーン2、ゾーン21、ゾーン22、およびクラスI、クラスII、ディビジョン1への設置
  • EJBXシリーズ:ステンレス鋼製、ゾーン1、ゾーン2、ゾーン21、ゾーン22、およびクラスI、クラスII、ディビジョン1への設置に対応
EJBシリーズ制御ステーション

EJBシリーズ:アルミニウム製制御ステーション(Ex dおよびEx tb)ゾーン1、ゾーン2、ゾーン21、ゾーン22、およびクラスI、クラスII、ディビジョン1での設置が可能です。ガスグループIIB+H2に適しています。

耐食性に優れた銅を含まないアルミニウム製の堅牢な筐体は、耐久性に優れたEJBシリーズ制御ステーションの基盤となっています。さまざまなサイズや設計構成が用意されているこれらの防爆筐体は、危険区域における制御用途に最適です。 IP66(追加のOリングシールによりIP66/67にも対応)およびNEMAタイプ4、4X、7、9という高い保護等級を備えており、過酷な環境条件下でも信頼性の高い性能を発揮します。EJB制御ステーションは、-60 °Cまでの幅広い動作温度範囲に対応しており、個々のプロジェクト要件に合わせてカスタマイズが可能です。これには、操作部、ケーブル導入部、およびグランドの柔軟な構成が含まれます。 内部のインジケーターや計器類を視認する必要がある用途では、筐体に強化ガラス製の耐熱性視認窓を組み込むことも可能です。

EJBXシリーズ制御ステーション

EJBXシリーズ:ステンレス製の制御ステーション(Ex dおよびEx tb)ゾーン1、ゾーン2、ゾーン21、ゾーン22、およびクラスI、クラスII、ディビジョン1での設置が可能です。ガスグループIIB+H2に適しています。

EJBXシリーズの制御ステーションは、過酷で腐食性の強い環境での使用を想定して設計された、堅牢な防爆型ステンレススチール製筐体を採用しています。さまざまなサイズやレイアウトオプションが用意されており、これらの筐体は機械的強度と柔軟性を兼ね備えているため、危険区域における要求の厳しい制御用途に最適です。 保護等級IP66(追加のOリングを取り付けた場合はIP66/67)を備え、NEMAタイプ4、4X、7、および9に準拠したEJBX制御ステーションは、粉塵、湿気、その他の環境要因に対して確実な密閉性を発揮します。過酷な動作条件に対応するよう設計されており、-60 °Cという低温環境でも動作可能です。 各EJBX制御ステーションは、さまざまな操作要素、ケーブル貫通部の構成、および互換性のあるグランドを組み込むことで、特定の設置要件に合わせてカスタマイズ可能です。内部部品の視覚的な監視が必要な場合は、強化ガラス製の耐熱観察窓をオプションとして組み込むことができます。

言語
  • ドイツ語
  • 英語
言語
パンフレットと概要
ファイルの種類
ファイルサイズ
言語
ダウンロード
パンフレットと概要Product Overview - Electrical Explosion Protection Equipmentファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
2 MB
言語
英語
  • ドイツ語
  • 英語
ダウンロード
パンフレットと概要Product Overview - Quick Select Product Guide for Electrical Explosion Protection Equipmentファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
10 MB
言語
英語
ダウンロード
パンフレットと概要Brochure Solution Spotlightファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
1 MB
言語
英語
ダウンロード

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!