制御・分配パネル

制御・分配パネルは、産業環境における電気設備や自動化モジュールを収容・管理するための一元化されたプラットフォームを提供し、危険区域においても安全かつ効率的な運用を保証します。堅牢な防爆筐体と認証済みの操作要素を採用したこれらのパネルは、電力配電から複雑な機械の制御に至るまで、幅広いプロセスオートメーションアプリケーションに対応しています。
Pepperl+Fuchsのソリューション・エンジニアリング・センター(SEC)は、お客様と緊密に連携し、各プロジェクトに合わせた最適なソリューションを開発いたします。 初期の評価やレイアウト計画から、最終検査、認証、および参考資料作成に至るまで、すべての制御・分配パネルは、厳密な仕様を満たすよう設計されており、すぐに稼働を開始できる状態になっています。ステンレス鋼やアルミニウム製の筐体など、さまざまな材質、サイズ、構成が用意されており、これらのパネルは、機械的強度と柔軟性を兼ね備え、ATEX、IECEx、NECなどの国際規格に準拠しています。

CPSシリーズ:アルミニウム/ステンレス鋼製の制御・分配パネル(Ex deおよびEx tb)ゾーン1、ゾーン2、ゾーン21、ゾーン22への設置
CPSシリーズのEx deソリューションは、耐火型アルミニウムまたはステンレス鋼製の筐体とGRP製Ex eエンクロージャを組み合わせることで、危険区域における複雑な制御アプリケーションにおいて最大限の柔軟性を提供します。火花を発生させる可能性のある産業用電気部品はアセンブリのEx d部分に設置され、一方、LEDインジケーター、押しボタン、制御スイッチ、電流計、接続端子などの認定済みEx e部品は、アクセスしやすいEx eエンクロージャに設置されます。 現場での設置時には、Ex eケーブルグランドと適切な端子を使用することで、Ex eエンクロージャー内部でケーブルを簡単に接続できます。これにより、現場でのEx dケーブルグランドやバリアグランドの設置が不要となり、アセンブリ全体の安全な稼働と容易なメンテナンスが可能になります。

EJBシリーズ:アルミニウム製制御・分配パネル(Ex dおよびEx tb)ゾーン1、ゾーン2、ゾーン21、ゾーン22、およびクラスI、クラスII、ディビジョン1での設置が可能です。ガスグループIIB+H2に適しています。
EJBシリーズは、過酷な産業環境向けに設計された耐食性アルミニウム筐体を採用した制御・分配パネルを提供しています。さまざまなサイズやレイアウトが用意されており、堅牢な構造と汎用性の高い設計を兼ね備え、多様な制御・分配の要件に対応します。 IP66保護等級(Oリングを追加した場合はIP66/67)およびNEMAタイプ4、4X、7、9の認証を取得しており、過酷な条件下でもパネルが確実に動作し続けます。パネルはプロジェクトごとのニーズに合わせてカスタマイズ可能で、操作部、ケーブル貫通部、グランドの配置を柔軟に調整できます。内部部品の監視が必要な場合は、筐体の完全性を損なうことなく、耐熱強化ガラスの覗き窓を組み込むことが可能です。

EJBXシリーズ:ステンレス製の制御・分配パネル(Ex dおよびEx tb)ゾーン1、ゾーン2、ゾーン21、ゾーン22、およびクラスI、クラスII、ディビジョン1での設置が可能です。ガスグループIIB+H2に適しています。
EJBXシリーズは、腐食性が高く過酷な環境向けに設計された、堅牢な耐火性ステンレススチール製筐体に収められた制御・分配パネルで構成されています。さまざまなサイズとレイアウトが用意されており、強度と適応性を兼ね備え、複雑な制御・分配システムのニーズに対応します。 IP66保護等級(追加のOリングを装着した場合はIP66/67)を備え、NEMAタイプ4、4X、7、9に準拠しているため、過酷な環境下でも確実に保護します。操作部、ケーブル貫通部、対応するグランドの配置を柔軟に調整するなど、個々のプロジェクト要件に合わせてパネルをカスタマイズすることが可能です。 内部コンポーネントの監視が必要な用途では、オプションの耐熱強化ガラス製覗き窓により、安全性を損なうことなく視認性を確保できます。

GUBシリーズ:アルミニウム製制御・分配パネル(Ex dおよびEx tb)ゾーン1、ゾーン2、ゾーン21、ゾーン22、およびクラスI、クラスII、ディビジョン1での設置が可能です。ガスグループIICに適しています。
GUBシリーズの制御・分配パネルは、耐久性が高く耐食性に優れたアルミニウム製筐体を採用しており、防爆仕様で、過酷な使用環境向けに設計されています。さまざまなサイズやレイアウト構成が用意されており、機械的強度と柔軟な設計オプションを兼ね備えているため、多様な制御・分配のニーズに対応可能です。 IP66保護等級(Oリングを追加すればIP66/67にも対応)およびNEMAタイプ4、4X、7、9に準拠しており、過酷な環境条件下でも信頼性の高い性能を維持します。 各GUBパネルは、操作要素、ケーブル貫通部、およびグランドの配置を柔軟に調整できるなど、特定のプロジェクト要件に合わせて構成可能です。内部コンポーネントの視認性が必要な構成の場合、オプションとして耐熱強化ガラスの覗き窓を組み込むことができます。

GUBXシリーズ:ステンレス製の制御・分配パネル(Ex dおよびEx tb)ゾーン1、ゾーン2、ゾーン21、ゾーン22での設置が可能です。ガスグループIICに適しています。
GUBXシリーズの制御・分配パネルは、堅牢で耐食性・耐火性に優れたステンレス製筐体を特徴としています。さまざまなサイズやレイアウトオプションが用意されており、機械的強度と柔軟な設計を兼ね備えているため、過酷な制御・分配用途に最適です。高い保護等級(IP66、または追加のOリングを取り付けた場合はIP66/67)を備えており、過酷な環境条件下でも信頼性の高い性能を発揮します。 各GUBXパネルは、オペレータパネル、ケーブル貫通部、およびグランドの柔軟な構成を含め、特定のプロジェクト要件に合わせてカスタマイズすることが可能です。内部部品の視覚的な監視が必要な用途には、オプションとして耐熱強化ガラスの視認窓を装備することができます。
- ドイツ語
- 英語
パンフレットと概要 | ファイルの種類 | ファイルサイズ | 言語 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| パンフレットと概要Linecard - Electrical Explosion Protection Equipment for Process Automation | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 491 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!