国を選択してください
GUBX* Control Panel (Ex d)
Control unit in stainless steel housing type GUB* with type of protection Ex d IIC
主なメリットの概要
- Stainless Steel enclosure
- Ex d and Ex tb certified
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Gas group IIC
- Various enclosure size and design variants
- Integration of electrical components and operating elements as per customer specification
- Customizable configuration of operators, cable entry quantities and cable gland types as per specification
- Thermo-resistant tempered glass window
- Degree of protection IP66 or IP66 / IP67
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE