国を選択してください

グローバルサイトへ

ツェナー バリア

zener_barriers_assembly_product_group_image

ツェナー バリアは、プロセスオートメーションシステムのさまざまな用途において、コストを抑えた防爆対策を実現します。危険区域に伝達されるエネルギー量は、爆発性気体を着火させることのない安全なレベルに制限されています。

Pepperl+Fuchs社のZ-systemツェナー バリアは、35 mm DIN 取付けレールに直接取り付けられます。付属品を使用することで、必要な接地をDIN 取付けレール上で直接行うことができます。

  • DIN取付けレールへの迅速な取り付け
  • DINレールに直接接続されたアース
  • ヒューズを取り外してフィールドループを分離する

Z-システムのツェナー バリアは、幅12.5 mmあたり最大2チャネルという高密度仕様でご用意しております。現場交換可能なヒューズを備えたモデルは、配線に干渉することなく計装ループの切断や開放を行う便利な手段を提供し、試運転や保守作業を大幅に容易にします。ツェナー バリアは透過精度が非常に高く、計量用途などの校正可能なシステムで頻繁に使用されています。

言語
  • ポルトガル語
  • ドイツ語
  • 英語
言語
パンフレットと概要
ファイルの種類
ファイルサイズ
言語
ダウンロード
パンフレットと概要Product Overview - Interface Technologyファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
4 MB
言語
英語
  • ポルトガル語
  • ドイツ語
  • 英語
ダウンロード

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!