スマートフォンとタブレット

今日、スマートフォンやタブレットは、単なる通信ツールにとどまりません。産業用途や危険区域においても、安全な通信や文書・写真・動画へのアクセスから、最新のインダストリー4.0アプリケーションの導入に至るまで、日々の業務を確実に支えています。
これらのモバイル端末は、過酷な環境での使用を想定して設計されています。頑丈な筐体と傷のつきにくいディスプレイを備えており、手袋をした状態や濡れた手でも簡単に操作でき、直射日光の下でも視認性に優れています。
高性能なオペレーティングシステムと長持ちするバッテリーの組み合わせにより、現場での稼働時間を延長することができます。
スマートフォンであれタブレットであれ、これらの端末は、Zone 1/21およびDiv. 1までの危険区域における世界各国の認可を取得しており、点検、保守作業、在庫管理、資材追跡など、幅広い用途で従業員の業務を支援します。包括的なサービスとサポート体制がパッケージを完成させ、過酷な環境下でも効率的かつ安全な作業を実現します。

Android Enterprise Recommended業務用途向けのGoogle認定セキュリティ
Smart-Ex 03、Smart-Ex 203、 およびTab-Ex 05は、「Android Enterprise Recommended(AER)」の公式認定を受けています。これらのデバイスは、企業利用に向けたセキュリティ、デバイス管理、および定期的なセキュリティ更新に関するGoogleの厳しい基準を満たしています。IT部門は、一般的なエンタープライズ・モビリティ管理(EMM)ソリューションとのシームレスな連携、デバイス導入の簡素化、およびコンプライアンス要件を満たすための信頼性の高い基盤といったメリットを享受できます。
認定されたすべてのデバイスおよびパートナーは、Googleの公式Android Enterpriseパートナーページでご確認いただけます。

コネクテッド・ワーカー
産業地域や危険区域にある企業は、ますます大きな課題に直面しています。同時に、デジタルトランスフォーメーションによって働き方が変化しています。データがリアルタイムで入手可能になり、柔軟でネットワーク化された働き方への期待が高まっています。
当社の「Connected Worker」ソリューションで、未来の産業に備えましょう。以下の内容について、ぜひ詳しくご覧ください:
- 当社の製品・サービスと、それらが生産性と安全性の向上にどのように貢献するか
- 5G技術と、それが企業の業務効率と安全性の向上にどのように役立つか
- Pepperl+Fuchsの「Connected Worker」イベントシリーズで何が期待できるか

サービス契約
お客様の作業環境において可能な限り最高レベルの安全性を確保するため、弊社では本質安全型モバイルデバイスの開発、製造、およびサービスにおいて、最高品質を保証しております。弊社の包括的なサービスパッケージは、エンタープライズ・モビリティ向けの複数の製品を対象として設計されています。サービス契約を締結いただくことで、あらかじめ定められた費用で、以下のようなお客様に合わせたサービスをご利用いただけます:
- 透明性の高い総所有コスト
- 予期せぬ修理代やサービス料金は一切かかりません。これらはすべてサービスパッケージに含まれています。
- 修理作業に対応するための追加発注書を作成することによる遅延や内部コストは発生しません
- ドイツ語
- 英語
パンフレットと概要 | ファイルの種類 | ファイルサイズ | 言語 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| パンフレットと概要Product Overview - Mobile Computing and Communications | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 3 MB | 言語 英語
| ダウンロード |
| パンフレットと概要Product Information - Smart-Ex® 03: High Performance 5G Smartphone for Hazardous Areas | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 1 MB | 言語 英語
| ダウンロード |
| パンフレットと概要The World´s 1st ThinManager®-Ready Tablet Solution | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 875 KB | 言語 英語 | ダウンロード |
| パンフレットと概要Product Information - Tab-Ex® 05 — the Undisputed Standard for Mobile Working in Hazardous Areas | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 294 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
| パンフレットと概要Brochure - Smart-Ex 203 | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 995 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!