2025/5/14Smart-Ex® 203:ゾーン2/22およびディビジョン2対応の高性能5Gスマートフォン

Pepperl+Fuchsは、ゾーン2/22およびディビジョン2の危険区域での使用を目的に特別に設計された産業用5Gスマートフォン「Smart-Ex 203」をラインナップに追加いたしました。実績のあるSmart-Exのユーザーインターフェースに加え、革新的な機能や拡張機能を備えた本製品は、産業環境および危険環境の双方において、貴重なツールとなります。

強力なネットワーク技術
Wi-Fi® 6対応のSmart-Ex 203は、世界中の5Gおよび4Gネットワークで利用可能な52の周波数帯に対応しています。eSIMとNano SIMを備えたデュアルSIM機能により、プライベートネットワークとパブリックネットワーク間の切り替え(ネットワークの切り替えと管理)が簡単になります。例えば、5Gに対応しているため、正確なオブジェクト追跡が可能となり、これはメンテナンス作業において大きな利点となります。 セキュアなキャンパスネットワーク内で利用することで、企業は機密データが外部に漏洩しないよう確実に保護しつつ、5G技術のメリットを享受できます。これにより、グローバルに連携した最新のコミュニケーションおよびコラボレーション体制が構築され、低遅延で大量のデータを安全に転送することが可能になります。
ARツールは、現実世界とデジタル世界をつなぎます
6.3インチのディスプレイ、高解像度のカメラ、そしてGoogle™ ARCore2を搭載したZone 2スマートフォンは、デジタルワークフローや高度な拡張現実(AR)アプリケーションを導入するために必要なすべての要件を満たしています。これらの革新的なツールにより、グローバル企業は、世界中のどこからでも、あらゆる場所において、遠隔メンテナンスやトレーニングを実施することが可能になります。
Android™ 14 オペレーティングシステムを搭載した Smart-Ex 203 は、Android™ 16 までのアップデートに対応しており、2032年3月までセキュリティパッチの提供が保証されています。これにより、企業は最新の基準に沿って業務を行うことができる、将来を見据えたソリューションを手に入れることができます。
実績のある機能と最適化されたユーザー体験
Smart-Ex 203は、安全な生体認証を実現する、最適化され反応の良い指紋センサーを搭載しており、Smart-Exならではのユーザーインターフェースにより、使い慣れた機能をご利用いただけます。さらに、このスマートフォンには革新的な「Smart Call Handling」機能が搭載されており、手のジェスチャーによるインテリジェントな通話制御が可能です。着信に応答するには、端末を耳に当てるだけです。端末を振ると通話を拒否できます。通話をミュートするには、端末を傾けます。
オートフォーカスとLEDフラッシュを搭載した高解像度48 MPの背面カメラと、16 MPの前面カメラにより、卓越した画質とフルHD動画の撮影が可能です。

スキャナーモジュールが用途の幅を広げます
新たに開発された統合インターフェースにより、SM-Ex S203 LRスキャンモジュールなどの実用的なアクセサリーをご利用いただけます。これにより、Smart-Ex 203をすぐに使える1次元・2Dバーコードスキャナーとして活用することが可能になります。
近距離用途向けのコンパクトなスキャナアダプタは、高性能なZebra SE4107スキャンエンジンを搭載しており、幅広い種類のバーコードを読み取ることができます。1280×960ピクセルの高解像度センサーを備え、重量はわずか約5.5グラムであるため、このモジュールはモバイルスキャン作業に特に軽量かつ効率的なソリューションを提供します。
一体型ハードウェア式エイマーは、LED を使用して、デバイスがどこを向いているかを正確に表示します。これにより、暗い場所でも目的のバーコードを正確に読み取ることができます。高度な技術により、損傷しているコードや読み取りにくいコードでも、確実に読み取ることができます。
Smart-Ex 203の主な特長
- 世界的に認証を受けたSmart-Ex ®シリーズに加え、ゾーン2/22およびDiv. 2での使用に特化して設計された製品です。
- 産業用グレードの5Gスマートフォンは、52の周波数帯に対応しています
- Android™ 18までのアップデートと2032年3月までのセキュリティパッチが保証されているため、将来を見据えたソリューションとなっています。
- アクセサリーインターフェースや「スマートコールハンドリング」機能といった革新的な機能が、定評のあるユーザーインターフェースをさらに強化しています
- 新しいアクセサリーインターフェースを介してSM-Ex S203 SRスキャナモジュールと接続することで、Smart-Ex 203は便利な1次元・2Dバーコードスキャナーとなります

防爆の専門家によるワンストップソリューション
Pepperl+Fuchsは、防爆、モバイルコンピューティング、および通信技術の専門家として、安全性、性能、信頼性を特徴とするインテリジェントなエンタープライズ・モビリティ・ソリューションを提供しています。当社のグローバルなサービスおよびサポート体制を背景に、世界80カ国以上で営業スペシャリストやシステムアプリケーションエンジニアが、オンサイトおよびリモートでのサポートを提供しています。
当社のデジタルサービスをご覧ください。このサービスでは、モバイルデバイスの設定と管理を単一のプラットフォーム上で統合しており、問題の早期発見やトラブルシューティングのために特別に開発された診断ツールを追加することも可能です。
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!