国を選択してください

グローバルサイトへ

RLK28-55-Z/31/116 回帰反射型センサー

偏光フィルター付き回帰反射型センサー

主なメリットの概要

  • 汎用性に優れたユニバーサルシリーズ
  • ノイズに対する耐性:あらゆる条件下で信頼性の高い動作
  • プログラム可能な時間機能 GAN、GAB、IAB に加え、ダブルファンクションとしての GAN-GAB および GAN-IAB
  • 赤色光付きバージョン
  • リレー出力付きバージョン

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
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
  • IT
  • ZH

RLK28-55-Z/31/116の技術データ

有効検出範囲0 ... 17 m
リフレクタの距離0,05 ... 17 m
しきい値検出範囲21 m
基準対象物H85-2 リフレクタ
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光
偏光フィルターはい
ライトスポットの直径約 290 mm 距離 17 m
発散角エミッター 1.2°
レシーバー 2°
周囲光限度80000 Lux
MTTFd600 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED
機能インジケータ2 つの黄色 LED、ライトビームが開放されたときに点灯、スタビリティコントロールが不十分な場合に点滅、ライトビームが中断された場合に消灯
制御エレメント感度調整 (有効動作範囲の < 25 % に調整) 、 ライトオン / ダークオンのチェンジオーバースイッチ
動作電圧UB12 ... 240 V AC/DC
消費電力P0≤ 3,5 VA
切替え方式ライトオン / ダークオン切替可能
信号出力リレー、オルタネータ 1 点
スイッチング電圧最大 250 V AC/DC
スイッチング電流最大 2 A
スイッチング電源DC:最大 50 W AC:最大 500 VA
切替え周波数f25 Hz
応答時間20 ms
タイマ機能オンディレイ(GAN)、オフディレイ(GAB)、ワンショット(IAB)、オンディレイワンショット(GAN-IAB)、オンディレイ - オフディレイ(GAN-GAB)、プログラム可能
調整間隔 0.1~10 秒
製品規格EN 60947-5-2
保護等級II、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1 ~ 2 の定格絶縁電圧 ≤ 250 V AC IEC 61140 に準拠した制御回路から絶縁された出力回路。
注意!
保護等級 2 は、端子コンパートメントが閉じている場合にのみ有効です。
UL 認証E87056 、 cULus 規格認定取得済み 注意: この装置は、オープンタイプの装置に位置づけられます。UL 508 に則り、帯電部に手が届くことで起こる内部の火災や人身事故から保護するために、エンクロージャ内に取り付ける必要があります。
CCC 認証中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み
周囲温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
保護等級IP64
接続端子コンパートメント 付き 8 0.5~1.5 mm2 のワイヤ断面積用スプリング端子 、 絶縁被覆の除去 7.5~8.5 mm 、 M16 x 1.5 ケーブルグランド
材料
ハウジングプラスチック
光学面プラスチックウィンドウ
質量112 g
寸法
高さ88 mm
幅25,8 mm
深度65,5 mm
一般的な注意事項