国を選択してください
DoorScan-DS-2P-1200 アクティブ赤外線スキャナDoorScan®
DIN 18650/EN 16005 に準拠した自動ドアの個別保護用ライトカーテン、最大幅1200 mm のドア用システム一式、NPN 出力
主なメリットの概要
- 自動ドア用可動式プレゼンスセンサー
- SIL 2、DIN 18650/EN 16005 に準拠して認証済み
- 優れた検出信頼性
- すべてのフロアカバーを使用した信頼性の高い動作
- センサーを停止させない壁までの完全な保護
- メインおよびセカンダリクロージングエッジの保護強化
- スナップイン機構を使用した工具不要のモジュール取り付け
- 切り替え可能な NPN または PNP 出力
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT