国を選択してください

グローバルサイトへ

OMD8000-R300-IEP-V1-L 距離センサ(パルスレンジ技術)

距離センサ(パルスレンジ技術)

主なメリットの概要

  • きわめて広い検出範囲により、新しいアプリケーションに対応可能
  • パルスレンジングテクノロジー(PRT)
  • アナログ出力 4~20 mA
  • 見やすい光源によりアライメントを簡素化
  • 黒白の差が最小
  • 非常に信頼性の高いバックグラウンド抑制

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UL
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMD8000-R300-IEP-V1-Lの技術データ

検出範囲0,03 ... 8 m
調整範囲0,05 ... 8 m
基準対象物コダックホワイト(90 %)
ライトタイプ変調された可視赤色光
レーザーの公称定格
注レーザー光 、 光学機器で直接見ないでください
レーザークラス1M
波長660 nm
ビーム発散< 25 mrad
パルス長4 ns
繰り返し周波数250 kHz
最大パルスエネルギ< 2,4 nJ
黒 / 白差 (6 % / 90 %)< 0,5 %
角度偏差最大 ± 2°
測定方法パルスレンジングテクノロジー(PRT)
ライトスポットの直径垂直 60 mm 、 水平 30 mm 距離 2 m
周囲光限度50000 Lux
解像度ただし、12 ビット > 0,5 mm
MTTFd100 a
ミッションタイム(TM)10 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED
機能インジケータスイッチング状態用の 2 個の黄色 LED
ティーチインインジケータティーチイン:LED(緑色 / 黄色)が同位相点滅、2.5 Hz
ティーチエラー:緑色 / 黄色 LED の非等位相点滅、8.0 Hz 周期
制御エレメント作動モード選択用 5 ステップロータリースイッチ(しきい値設定および作動モード)
制御エレメントしきい値を設定するためのスイッチ
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル10 % 供給許容範囲内
無負荷供給電流I0≤ 80 mA / 24 V DC
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv< 0,7 s 、電源投入 5 分後に、温度が <-30 °C(仕様遵守)になる場合
信号出力1 プッシュプル(4 in 1)出力、短絡保護、逆極性保護、過電圧保護 アナログ出力 1 点 4~20 mA、短絡 / 過負荷保護
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA
測定出力1 点アナログ出力 4~20 mA 、 Rmax = 470 Ω
切替え周波数f50 Hz
応答時間5 ms
製品規格EN 60947-5-2
レーザーの安全性EN 60825-1:2014
繰り返し精度< 5 mm
UL 認証E87056 、 cULus 規格認定取得済み 、 クラス 2 電源 、 タイプレーティング 1
FDA 認証IEC 60825-1:2014 は、2019 年 5月 8 日付けの Laser Notice No. 56 に記載の IEC60825-1 Ed. 3 への適合を除き 21 CFR 1040.10 および 1040.11 に準拠しています。
周囲温度-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保護等級IP67
接続4 ピン、M12 x 1 コネクタ
材料
ハウジングABS プラスチック
光学面PMMA
質量90 g
寸法
高さ88 mm
幅25,8 mm
深度54,3 mm
一般的な注意事項