国を選択してください

グローバルサイトへ

MLV12-54-2563/49/124 回帰反射型センサー

コンパクト型防火用回帰反射型センサ

主なメリットの概要

  • 防火バリアの安全装置用小型光電センサ
  • VdS テストレポート FSA および外部監視製造(U Symbol)に準拠した認証
  • 接点に対する高い保護
  • 省エネランプが切り替え済みの場合でも、周囲の光に反応しません
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance:  EU - Ü
Product Compliance: EU - protection class II
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

MLV12-54-2563/49/124の技術データ

有効検出範囲0 ... 2,1 m (H60 リフレクタ付き)
リフレクタの距離0,2 ... 2,1 m
基準対象物H60 リフレクタ
光源LED 645 nm
ライトタイプ変調された可視赤色光
ライトスポットの直径約 70 mm
発散角1,5 °
周囲光限度50000 Lux
動作インジケータ緑色 LED は短絡が発生した場合に点滅
機能インジケータ2 つの黄色 LED、ライトビームが開放されたときに点灯、スタビリティコントロールが不十分な場合に点滅、ライトビームが中断された場合に消灯
制御エレメントライト / ダーク用ロータリスイッチ
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル最大 10 %
無負荷供給電流I0最大 40 mA
保護等級II、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1~2 の定格電圧 ≤ 300 V AC
切替え方式ライトオン / ダークオン切替可能
信号出力NPN 1 点およびPNP 出力 1 点、ダイレクトスイッチング、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 0,2 A
電圧降下Ud≤ 2,5 V DC
切替え周波数f≤ 40 Hz
応答時間10 ms
製品規格EN 60947-5-2
標準EN 60947-5-2
最大 2 dB/m の範囲まで煙の感受性がない ( EN 54-12 )
UL 認証cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
承認VdS/DIBt 適合証明書 No. 25020 、 認可番号 Z-6.510-2295
周囲温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
相対湿度30 %~85%   結露なきこと 、 アイシングなし
保護等級IP67
接続5 ピン M12 x 1 コネクタ、金属ねじ付き、90°回転可能
材料
ハウジングフレーム:ニッケルめっき、亜鉛ダイカスト、
側面:ガラス繊維強化プラスチック PC
光学面プラスチックウィンドウ
質量60 g
寸法
高さ49 mm
幅41,5 mm
深度15 mm
一般的な注意事項