国を選択してください

グローバルサイトへ

サポートストラットおよびブームの堅牢な位置検出

移動式クレーンに搭載されたケーブルプルロータリエンコーダ

ケーブルプルロータリエンコーダは、建設機械の伸長長さを確実に検出します

本申請書

移動式クレーンやトラック搭載型コンクリートポンプなどの建設機械は、作業中にサポートストラットで固定されます。ブームが移動できる荷重の量はサポートストラットの長さによって決まりますが、現場の状況によっては、ストラットを部分的にしか伸ばせない場合がよくあります。どの位置でどの程度の荷重が許容されるかは、荷重がかかっているストラットの現在の長さに基づいて計算されます。この計算には、ブームの向きや伸長長さも必要なパラメータとなります。 当然のことながら、建設機械は過酷な環境で使用され、さまざまな影響にさらされています。粉塵、汚れ、湿気、激しい振動、衝撃、そして極端な気象条件は、建設現場では日常茶飯事です。

目標

個々の支持ストラットの伸長長さに基づいて許容されるブームの位置を決定するためには、機械制御システムには、ストラットおよびブームからの正確かつ最新の位置データが必要です。この測定は、汚れ、機械的挙動、あるいは環境要因の影響を受けてはなりません。測定機器は、過酷な環境条件下であっても確実に動作しなければなりません。

ケーブルプルロータリエンコーダ

解決策

ケーブルプルロータリエンコーダは、精密測定用ケーブルとロータリーエンコーダで構成されています。ケーブルの引き側(プル側)は車両に取り付けられ、ケーブルの自由端は可動式の支持ストラットまたはブームに取り付けられています。可動部品が伸長するとケーブルが引き出され、部品が収縮するとバネ機構によってケーブルが巻き戻されます。 したがって、ストラットの直線運動により、ケーブルプルハウジング内で回転運動が生じ、これが内蔵されたアブソリュートエンコーダによって検出されます。この精密な測定値により、周囲の環境条件や機械的な影響に左右されることなく、正確かつ信頼性の高い位置検出が可能となります。ケーブルプルロータリエンコーダには、ストラットおよびブームの最大長に応じて、ECA10TL、ECA21IL、ECA30PLの各シリーズが用意されています。

技術仕様

  • 過酷な使用環境下でも長寿命を実現する堅牢な設計
  • モバイル機器向けに最適化されたアルミニウム製筐体
  • 幅広いインターフェース
  • ECA10TL:特に設置スペースが限られた環境向けのコンパクトな装置
  • 測定レンジは最大60 mです
  • 豊富なアクセサリーラインナップ
  • 耐錆・耐酸性の測定ケーブル

メリット

Pepperl+Fuchs社のケーブルプルロータリエンコーダの測定機構と技術設計により、外部影響に対する特に高い耐性が確保されています。シンプルな取り付け方法により、必要な手間を最小限に抑え、測定機器の設置位置を自由に選択することができます。この柔軟性は、豊富なアクセサリー(ガイドプーリー、ケーブル取り付け金具)によってさらに高まっています。 オプションのブラシアタッチメントを使用することで、最も過酷な条件下でもロータリーエンコーダをご利用いただけます。データ転送には、幅広いインターフェースとプロトコルをご用意しております。ロータリーエンコーダのカップリングレスな適応により、正確な位置フィードバックが可能となり、ストラットやブームの伸縮時の信頼性の高いモニタリングが保証されます。

概要

  • 外部の影響を受けにくい測定機構
  • モバイル機器や建設現場での使用に最適化された堅牢なデバイス
  • 機械制御システムへの接続に関する幅広い選択肢
  • シンプルで柔軟な取り付け


ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!