遠心ポンプのインテリジェントな状態監視

「デジタルツイン・スターターキット」により、予知保全とエネルギー効率に優れた運用が可能になります
本申請
遠心ポンプは、機械工学やプラント工学において最も一般的に使用されている装置の一つです。回転するインペラが遠心力を利用して流体を連続的に搬送し、圧力を高めることで、液体を移送します。その堅牢な設計、高い効率、そして大流量への適応性から、水道や化学工業から食品・飲料の製造に至るまで、数多くの産業で利用されています。
しかし、遠心ポンプは連続運転中にさまざまな負荷にさらされます。運転条件の変動、移送媒体の変化、あるいは好ましくないプロセスパラメータは、キャビテーション、侵食、あるいは材料の摩耗の増加につながる可能性があります。予期せぬ稼働停止は、多額のコストを招き、プラントの稼働率を低下させます。
目標
信頼性が高く経済的な運転を確保するためには、関連する運転パラメータを継続的に監視し、インテリジェントに評価する必要があります。その目的は、流量、圧力、温度、振動の挙動を常時記録するとともに、キャビテーションや機械的損傷を早期に検知することにあります。メンテナンス対策は事後対応ではなく計画的に実施すべきであり、エネルギー消費量は可視化して最適化する必要があります。このようにして、プラント全体の効率を持続的に向上させることができます。 必要なのは、センサーデータを収集するだけでなく、それを有用な情報に変換できる、拡張性があり、容易に統合可能なソリューションです。

解決策
ボッシュ・ビジネス・イノベーションズとPepperl+Fuchsは、共同開発した「デジタルツイン・スターターキット」を通じて、機械の稼働率とプロセスの効率を大幅に向上させる、汎用性の高いシステムソリューションを提供しています。VIM3シリーズの12 kHz振動センサなどの専用コンポーネントが、遠心ポンプの現場で直接、状態データを高精度に計測します。このデータは、ICE2/3 IO-Link マスタを介して収集され、MQTT経由でBTC22産業用ボックスシンクライアントに送信されます。
Amazon Web ServicesやMicrosoft Azureといった定評のあるクラウドインフラストラクチャを基盤とするボッシュのデジタルツインソリューションは、データをリアルタイムで分析します。AIおよび機械学習アルゴリズムがパターンを認識し、異常を特定して、適切な対策を自動的に導き出します。また、オプションとして、システムをERPシステムに直接接続することで、保守プロセスを既存の企業体制にシームレスに統合することが可能です。
見どころ
- 高い生産性と効率性:すぐに使えるプラグアンドプレイ型のソリューションにより、AIを活用したリアルタイムの分析と最適化が可能になります
- 予知保全戦略による大幅な資源とコストの削減
- 資産の寿命延長に向けた精密な状態監視
- 幅広いシナリオシミュレーションと異常の早期検知により、最大限の透明性を実現します
- クラウドプラットフォームによる容易な拡張性とアクセス性により、最大限の柔軟性が保証されます
- ERPシステムへの直接連携により、迅速かつ需要に応じた予備部品管理を実現します

メリット
デジタルツイン・スターターキットの導入は、迅速かつ簡単です。センサー技術を設置し、IO-Link マスタを接続した後、BTC22をネットワークに接続します。初期化と設定は自動的に実行されます。短いティーチイン工程を経て、プロセスデータおよびデバイスデータのクラウドプラットフォームへの継続的な送信が開始されます。統合されたダッシュボードにより、稼働状況、エネルギー消費量、プラントのパフォーマンスに関する情報をリアルタイムで透明性高く把握でき、世界中のどこからでもアクセス可能です。
予知保全は、導入当初から実施されます。早期の故障予測により、的を絞った保全計画が可能となり、予期せぬ稼働停止を防止し、長期的に運用コストやエネルギーコストを削減します。同時に、機器の耐用年数が延び、プラントの稼働率が大幅に向上します。
概要
- 流量、圧力、温度、および振動の継続的なリアルタイム監視
- キャビテーション、侵食、および摩耗の早期発見
- クラウドプラットフォーム(AWSまたはAzure)を活用したAIによるデータ分析
- 自動設定により、迅速な稼働開始が可能です
- 直接統合された予知保全機能
- プラントの稼働率向上と、エネルギーコストおよびメンテナンスコストの削減
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!