送風機およびファンの効率的な監視と制御

デジタルツイン・スターターキットは、エネルギー効率を最適化し、機械的な損傷を防止します
本申請
ブロワーやファンは、産業施設、生産プラント、および建築設備において重要な構成要素です。これらは空気やガスの移動、加圧、冷却、あるいは換気を確保するため、多くのプロセスの連続運転に不可欠です。しかし、ファンやブロワーは連続運転中に高い機械的負荷にさらされます。不均衡、不適切な回転速度、あるいは汚れた空気ダクトは、振動の増加、摩耗、あるいはベアリングやモーターの損傷につながる可能性があります。 また、気流の不均一はシステムの効率を低下させ、エネルギー消費量を増加させます。
目標
信頼性が高くエネルギー効率に優れた運転を実現するためには、関連する運転パラメータを継続的に監視・制御することが極めて重要です。その目的は、不均衡や振動の増加を早期に検知して機械的な損傷を未然に防ぐとともに、実際の要件に合わせて機器の回転速度や性能を柔軟に調整することにあります。 同時に、エネルギー消費を削減するためには、空気流量と圧力を最適に制御する必要があります。さらに、予知保全計画を策定することは、メンテナンス作業のスケジュールを立て、プラントの稼働率や部品の耐用年数を向上させる上で重要です。

解決策
Bosch Business Innovations社とPepperl+Fuchs社が提供する「デジタルツイン・スターターキット」は、ブロワーやファンの状態監視および効率向上に向けた汎用的なシステムソリューションです。VIM3シリーズの12 kHz振動センサなどの高精度センサーが、装置上で直接、回転数、振動、圧力、温度を測定します。データはIO-Link マスタを使用して収集され、BTC22産業用ボックスシンクライアントを介してデジタルツインソリューションに送信されます。
クラウドプラットフォームは、情報をリアルタイムで分析します。AIや機械学習アルゴリズムにより、不均衡や気流の乱れ、非効率な稼働状態を検知します。また、最適化のための対策を自動的に提案することも可能です。オプションとして、システムを既存のERPやビル管理システムと連携させることで、保守やエネルギー最適化のプロセスをシームレスに実行することができます。
見どころ
- 高い生産性と効率性:すぐに使えるプラグアンドプレイ型のソリューションにより、AIを活用したリアルタイムの分析と最適化が可能になります
- 予知保全戦略による大幅な資源とコストの削減
- 資産の寿命延長に向けた精密な状態監視
- 幅広いシナリオシミュレーションと異常の早期検知により、最大限の透明性を実現します
- クラウドプラットフォームによる容易な拡張性とアクセス性により、最大限の柔軟性が保証されます
- ERPシステムへの直接連携により、迅速かつ需要に応じた予備部品管理を実現します

メリット
「デジタルツイン・スターターキット」を導入することで、迅速かつ簡単な試運転が可能になります。センサーの設置、IO-Link マスタへの接続、ネットワーク接続はわずか数ステップで完了し、設定も自動化されます。
短いティーチイン期間を経て、ダッシュボードは振動、気流、圧力、エネルギー消費量、およびプラントの状態に関する透明性の高い情報を継続的に提供します。不均衡に関する早期警告により、的を絞ったメンテナンス計画が可能となり、予期せぬ稼働停止を回避し、装置の耐用年数を延ばすことができます。同時に、回転数、気圧、および出力が最適に制御されるため、エネルギー消費量が削減され、稼働効率が向上します。
概要
- 回転数、振動、圧力、温度の連続記録
- 不均衡や機械的摩耗の早期発見
- 気流と圧力を最適化するためのAIを活用したデータ分析
- 自動設定と迅速な稼働開始
- 既存の生産システムやビル管理システムへの直接統合
- プラントの稼働率を向上させながら、エネルギー消費量を削減しました
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!