プレス機における小部品の排出確認

R305 回帰反射型エリアセンサは、各ダウンストロークの前にダイのクリアランスを確認します
本申請
高速金属成形工程では、プレス機は1分間に数百個の部品を生産することができます。各下打ちの前に、ワークピースやスクラップを確実に排出することは、金型の損傷を防ぎ、ダウンタイムを短縮し、設備の稼働効率を高める上で極めて重要です。
目標
部品の排出を確認するために、回帰反射型センサーおよびスルービームセンサは長年にわたり使用されてきました。しかし、小型の部品や、薄くて平らな部品を検出することは、単一LED技術にとっては課題となっています。 小さな部品の場合、検出をトリガーするのに十分な光を遮断できないことがよくあります。さらに、切削液や潤滑剤、その他の汚染物質の存在により、光が散乱または吸収され、光学式センサーの信頼性が低下する可能性があります。目標は、これらの制限に対処し、油やその他のプロセス液が存在する環境においても、ごく小さな部品であっても確実に排出確認を行えるようにすることです。

解決策
R305 回帰反射型エリアセンサは、プレス室における最も困難な検知課題に効果的に対処します。その「スマート信号補正」機能により、レンズや反射板の汚れを自動的に補正します。 高解像度のスキャンにより、わずか2 mmの排出部品も検出でき、1 msという超高速の応答時間を実現します。過酷な製造環境にも耐えるよう設計されたR305は、柔軟な取り付けと位置合わせが可能で、標準モードでは最大4 m、高解像度モードでは最大2 mという広い検出範囲にわたって、信頼性の高い性能を発揮します。
技術仕様
- 高速、応答時間1ミリ秒
- スキャンウィンドウの高さ:60 mm
- スマートシグナル補正機能は、油分の蓄積に応じて自動的に調整を行います
- セットアップを素早く行える「簡単位置合わせモード」
- 省スペース設計で、狭い場所にもすっきりと収まります
メリット
「スマートシグナル補正」機能により、レンズやリフレクターの清掃頻度を大幅に低減し、メンテナンスに伴うダウンタイムを最小限に抑え、生産歩留まりの向上に貢献します。ごく小さな部品でも正確に検出できるため、品質に関する部品の選別作業が不要となり、稼働時間をさらに延長します。さらに、「イージーアライメントモード」と「オートティーチ機能」により、設置が簡素化され、セットアップ時間が短縮されます。また、個別のビームブランキング機能により、検出領域内の干渉物を除外できるため、このセンサーは複雑な金属成形用途にも適応可能です。
概要
- コンパクトな回帰反射型エリアセンサが、印刷機の排出エリアをスキャンします
- 2 mmという極小の部品でも確実に検出できます
- 油や潤滑剤に対する優れた耐性
- 高出力の光源が汚れを透過し、機械の稼働時間を延長します
- ライトカーテンによるスキャンに代わる、高性能かつ経済的な代替手段
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!