国を選択してください

グローバルサイトへ

9ステーションダイにおけるストリップの位置と排出の監視

BGSセンサーは、送り停止を確実に制御し、部品の排出を確認します。

BGSセンサーは、送り停止を確実に制御し、部品の排出を確認します

本申請書

自動車業界をはじめ、幅広い産業向けの製品を製造する民間第2次金属成形企業の金型技術者たちは、最近、自動車のサスペンションアセンブリ用金属ブラケットを生産するための9ステーションの順送金型の開発を任されました。ストリップの最終ステーションでは、完成した左右の部品がメインストリップから切り離され、空圧によってシュートを介して回収ビンへと排出されます。

目標

金型内センサーソリューションの目的は2つあります。第一に、お客様は、最終カットに向けて部品(ストリップ)が正しく位置決めされていることを確認したいと考えています。送り過ぎや送り不足があると、誤った位置でカットが行われ、不良品が発生してしまいます。 次に、部品が裁断された後、次のダウンストロークの前に、圧縮空気の噴射によって金型からすべての部品が確実に除去されたことを確認する必要があります。完成した部品がプレス内に残っていると、次のダウンストロークの際に、非常に高額な金型破損事故を引き起こす恐れがあります。

R100 バックグラウンド抑制(BGS)機能付き光電式三角測量センサー

解決策

位置決めアプリケーションを実現するため、お客様は、背景抑制(BGS)機能付き光電式三角測量センサー(OBT350-R100-2EP-IO-0,3M-V1)を金型の外側に設置し、送り機構を停止させるべき位置を正確に捉えるようにしました。

部品が排出されたかどうかを確認するため、同じモデルのセンサーをさらに2つ、切断ステーションの反対側に設置し、金属製の背景(部品が載っている肩部分)を無視するように設定しました。部品の排出に失敗した場合、センサーは、部品が肩部分に残っているか、その下のプレート上に横たわっているかをコントローラーに通知します。 このセンサーは、256個の受信ピクセルと、レーザー並みの精度を実現しつつ、多くの送り終了時アプリケーションで求められる動作許容度を兼ね備えた独自の評価アルゴリズムを備えています。

技術仕様

  • コンパクトな設計で、さまざまな取り付け方法に対応しています
  • 同クラスで最高の背景ノイズ抑制性能
  • 色にほとんど左右されない、高精度な物体検出
  • 拡張温度範囲:-40 °C ~ +60 °C
  • 高い保護等級(IP69K)
  • サービスデータおよびプロセスデータ用のIO-Linkインターフェース
背景抑制センサーは、対象物のみを検知し、金属製の背景や周囲の物体は検知しません。

メリット

お客様は当初、競合他社のレーザー式ソリューションを試用されましたが、その製品は非常に精密(微小)な光スポットを持っていたため、対象となる金属が振動したり曲がったりすると、出力が不安定になってしまっていました。これに対し、OBT350の5 mm×5 mmの評価用光ビームは、送り出し終了点において信頼性の高いストリップ検出を実現します。 背景抑制機能を備えたこのセンサーは、ワークのみを検知し、金属の背景や周囲の物体は検知しません。また、色の変化にも影響を受けにくく、光沢の変化や金属の変色があっても、センサーの精度を損なうことなく検知します。背景抑制機能とマルチピクセルアレイ技術を搭載したOBT350の三角測量センサーは、あらゆる主要なアプリケーション要件を最終的に満たします。

概要

  • 検出範囲が広いため、対象物の公差が広い場合でも出力のチャタリングを防ぎます
  • 目に見える赤色の光スポットにより、センサーとターゲットの位置合わせが簡単になります
  • プッシュプル出力は、プレス制御装置のNPN入力と互換性があります

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!