国を選択してください

グローバルサイトへ

誘導型センサーは、カムの存在を確認することで、金型の衝突を防止します

金属成形用途、金型保護

センサーがカムドライブやスライドプレートの詰まりを検知します

本申請

プレス加工では、金属板やブランクは垂直方向(下向き)の力で成形されます。では、同じワークピースに対して、さらにパンチ加工やトリミング加工も行う必要がある場合は、どうすればよいでしょうか。
水平面での加工にはどうすればよいのでしょうか?その答えは、カムを使用することです。上部ダイシューに配置された傾斜カム駆動装置は、プレスの下向きの動きを利用して、下部ダイ内の面取りされたスライダーカムを動かし、金属を水平方向に成形、切断、および打ち抜きます。図1をご覧ください。残念ながら、カム駆動装置やスライドプレートが破損したり、ダイ内で詰まったりすることがあり、重大な問題を引き起こす可能性があります。

目標

金属成形工程では、金型内でさまざまな不具合が発生する可能性があります。その結果生じる送り不良や金型衝突は、しばしば大幅な稼働停止や修理費用の原因となります。金型保護とは、問題となる箇所を特定し、故障が発生する前にプレス機の動作を停止させるためのセンサーを設置することです。カム駆動部の固着やスライドプレートの異常を検知するためのセンサーを適切に設置することで、2つの潜在的なトラブル箇所を解消することができます。

カムの存在検知用誘導型センサーの位置を示す図

解決策

衝突によるコストは高額ですが、それを防ぐための解決策は必ずしも高価である必要はありません。この用途では、誘導型センサー「NMB1,5-8GM50-E2-FE-V1」が採用されました。このセンサーは、スチール製のカムに対して1.2 mmの検知範囲を保証するだけでなく、金型に完全に埋め込むことも可能です。継ぎ目のない全金属製の検知面により、潤滑剤がセンサー内部に浸透して故障を引き起こす心配がありません。 注:潤滑剤の浸入が懸念されない場合は、プラスチック製の検知面を備え、直径8 mmの誘導型センサーでも同様に機能します。位置ずれしたドライバーが詰まってしまった場合、次のダウンストロークで金型が衝突する可能性があります。センサー#1は、ドライブカムが完全に後退したことを確認するために、その出口位置に取り付けられています。 センサー#2は、穴あけ加工後にスライダーカムがホームポジションに戻ったことを確認します。スライドパンチが完全に後退していない場合、センサーの出力により、サーボが材料の送り開始を阻止し、ダイの詰まりを防ぎます。

Pepperl+Fuchs社の金属面誘導型センサーで、金属成形金型に完全に埋め込むことができます

技術仕様

  • 耐摩耗性・耐潤滑油性に優れた金属製フェイスセンサー
  • ほとんどのダイスに対応する、ショートバレルとロングバレルの取り付けオプション
  • ダイに完全に埋め込むことが可能です
  • 鋼材に対する保証検知範囲は1.2 mmです
  • ケーブル接続またはクイックディスコネクト接続

メリット

給材不良や故障を防ぐためのセンサーの設置は、コストパフォーマンスに優れた保険策であり、こうした事態を一度でも未然に防げば、その投資額の100倍もの効果を得ることができます。さらに、これらの電子監視装置は、金型のライフサイクル全体を通じて、投資効果をもたらし続けます。センサーによって保護された金型は、プレス加工工程が最高速度で稼働することを保証し、部品の歩留まりと収益性を最適化することにもつながります。

概要

  • コンパクトな誘導型センサーは、ダイに完全に埋め込むことができます
  • センサーは潤滑剤の浸透の影響を受けません
  • 金属製フェイスセンサーの設計により、標準モデルに比べて20倍の長寿命を実現しています
  • 電子機器は、すべての標準的なダイ制御に対応しています

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!