国を選択してください

グローバルサイトへ

安全であるかのように装っている、いくつかの安全ではない物体
妥協は一切しません!

多少の安全対策だけでは不十分です。むしろ、専門家に任せるのがよいでしょう。

Pepperl+Fuchs—機能安全のパートナー

  • 「おしゃれじゃないし、頭も守ってくれない」という自転車用ヘルメットですか?
  • 「できれば衝突は避けたい」というエアバッグ?
  • 「まあ、少なくとも丸い」という救命浮輪でしょうか?

これらの機器のどれかを信頼できますか? もちろん、そんなことはありません。それなら、オートメーション技術において機能安全アプリケーションを導入する際、なぜ妥協する必要があるのでしょうか?

Pepperl+Fuchsは、安全関連デバイスの開発において50年以上の実績を持ち、機能安全分野のパイオニアです。750種類以上の安全製品を取り揃え、累計販売台数1,000万台を超える実績が、当社の専門性を裏付けています。当社の製品ラインナップには、ほぼすべての機能原理に対応したセンサーソリューションに加え、あらゆる信号タイプに対応するインターフェイスモジュールも含まれています。

Pepperl+FuchsのSILやEU機械指令などの安全基準および規制に関する知見は、認定を受けた安全エンジニアによって支えられています。この深い理解こそが、お客様が信頼してご利用いただける安全コンポーネントやソリューションの基盤となっています。

安全は偶然の産物ではありません

  • 50年以上にわたる安全対策の実績

  • 数百万台のフィールドデバイスが販売されました

  • 数々の賞を受賞した安全部品

  • 認定安全技術者

  • ファクトリーオートメーションおよびプロセス産業における安全規制に関する深い知識

皆様への特別オファー!

Pepperl+Fuchsは、安全関連デバイスの開発において50年以上の実績を持ち、累計1,000万台以上のデバイスを販売してきた、機能安全分野のパイオニアです。製品ラインナップは750種類以上の安全製品で構成されており、市場でも最大級の安全製品ラインナップを誇っています。Pepperl+Fuchsの機能安全について詳しく知りたい方は、ぜひ動画をご覧ください。

詳細解説

ファクトリーオートメーションにおける機能安全

自動車の組立ラインにおけるロボット

ファクトリーオートメーションにおける機能安全向けの専用ソリューションについて、詳しくはこちらのリンクをご覧ください。特に、これらの規制に対応されているオートメーションの専門家の方には必見です:

  • 機械指令(2006/42/EG)
  • IEC 61508
  • EN ISO 12100
  • EN ISO 13849
  • IEC 62061

プロセスオートメーションにおける機能安全

プロセスプラントの空撮写真

プロセスオートメーションにおける機能安全向けの専用ソリューションについて詳しくお知りになりたい方は、こちらのリンクをご覧ください。特に、以下の規制に対応されているオートメーションの専門家の方々に役立ちます:

  • 指令 2012/18/EU
  • IEC 61508
  • IEC 61511
  • VDI/VDE 2180

お問い合わせ

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!