国を選択してください

グローバルサイトへ

ENA58IL 磁気式ロータリーエンコーダ
ENA58IL 磁気式ロータリーエンコーダ

精度を極める。
柔軟性を活かす。
耐用年数の延長。

磁気による高精度。いかなる状況下でも。

Pepperl+Fuchs社の磁気エンコーダ技術

精度の向上、柔軟性の活用、そして耐用年数の延長――新型ENA58ILシリーズの磁気エンコーダは、これらの要件を満たしています。この高性能なエンコーダは、極めて効率的な磁気検出原理に基づいて動作し、ホール効果センサーとウィーガンドセンサーを初めて組み合わせたものです。この非接触技術は、最も過酷な産業環境下においても、比類のない精度と堅牢性を特徴としています。お客様のプラントにおいて、信頼性と性能を新たなレベルへと引き上げましょう!

理想的なサプリメント

完璧に調整された接続および取り付け技術により、ロータリーエンコーダの最適な統合が実現されます。ENA58ILシリーズの磁気式アブソリュートエンコーダ向けに、適切な接続製品群が現在ご利用いただけます。

  • 正確な測定結果

    ENA58ILシリーズの磁気エンコーダは、その類まれな精度で高い評価を得ており、0.1°未満の測定精度を実現しています。シングルターンおよびマルチターンで、最大16ビットという高分解能を実現しています!

  • 非接触技術

    磁気式ロータリーエンコーダの非接触動作原理により、機械式ギアが不要となり、メンテナンスや保守作業が軽減されます。したがって、ENA58ILシリーズは、お客様のプロセスの信頼性をさらに高めます!

  • 幅広い用途

    ENA58ILシリーズの磁気式ロータリーエンコーダは、柔軟な機械的および電気的インターフェースを備えており、ほぼあらゆる環境に容易に組み込むことができます。極めてコンパクトな筐体設計と相まって、幅広い用途に対応しています。

360° - ENA58IL ロータリーエンコーダを詳しく見る

信頼性の高いプロセスを確保する

充填プラントにおけるENA58ILアブソリュートエンコーダ

現代の充填工場では、1時間あたり最大90,000本のボトルにジュース、ビール、または炭酸飲料が充填されています。0.1°の精度を誇るENA58ILシリーズの磁気エンコーダは、ボトルを正確に位置決めするための正確な位置データを提供します。

オフセット印刷機におけるENA58ilアブソリュートエンコーダ

新聞用紙は、オフセット印刷機内を毎秒約50メートルの速度で搬送されます。用紙の破れやしわを防ぐためには、印刷機のローラーの動きを正確に合わせなければなりません。ENA58ILシリーズの磁気エンコーダは、ローラーの速度を精密に制御します。

移動式クレーンに搭載されたENA58ilアブソリュートエンコーダ

極めて堅牢なヘビーデューティー型磁気エンコーダ「ENA42HD」シリーズは、激しい衝撃や振動が加わる状況下でも、クレーンブームの正確な位置決めを確実に実現します。非接触型の磁気技術により、絶対的な信頼性と長寿命を実現しています。

ロボット用途におけるENA58ILアブソリュートエンコーダ

ENA36ILシリーズエンコーダは、極めてコンパクトな筐体設計を採用しているため、ロボット内の狭い取り付けスペースに最適です。これにより、ロボットアームの位置や速度を確実に検出し、スムーズなプロセスフローを実現します。

幅広い用途

Pepperl+Fuchs社の新世代磁気式ロータリーエンコーダは、過酷な産業環境向けに特別に設計されています。その高精度かつ堅牢な技術とコンパクトな筐体設計により、最も過酷な用途でもご使用いただけます。振動、汚れ、極端な温度といった高い機械的負荷がかかっても、この高性能な磁気式エンコーダには影響がありません。これにより、ユーザーは幅広い用途において、信頼性の高い製造プロセスを実現できます。

ロータリーエンコーダは、幅広い分野において、可動部の回転、角速度、または位置の測定に適しています。他の磁気式エンコーダと比較して、この新しい磁気式エンコーダシリーズは、比類のない堅牢性と精度を備えています。

お問い合わせ

磁気式ロータリーエンコーダについてご質問はございますか? ぜひお気軽にご相談ください!

Pepperl+Fuchs社の新世代磁気式ロータリーエンコーダに関する詳細については、弊社までメールにてお問い合わせください。

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!