国を選択してください

グローバルサイトへ

イーサネットI/Oモジュール
標準化を推進します。複雑さを解消します。パフォーマンスを最大化します。

IO-Link マスタ搭載のイーサネットI/Oモジュール

Sensorik4.0®:IO-Linkによる将来を見据えた自動化

IO-Link マスタ搭載のイーサネットI/Oモジュール

IO-Link マスタの主な特長

  • センサー/アクチュエータレベルに至るまで、継続的な診断とパラメーター化が可能になります

  • 機器の交換や据え付け作業を簡素化します:複数のセンサーが接続されている場合、あらかじめ設定されたパラメータが自動的に引き継がれます。

  • センサー(タイプA)およびアクチュエータ(タイプB)用の8チャンネルのIO-Linkに対応しています。

  • 非シールドの標準ケーブルを用いた、シンプルで経済的な配線に基づいています

  • IO-Link規格IEC 61131-9を採用しているため、将来にわたって対応可能です

メリット

  • マルチプロトコルソリューション

    このマルチプロトコルソリューションにより、あらゆる標準的なPLCからフィールドバスモジュールへの直接的なイーサネット通信が可能になります。これらのモジュールはPROFINET、EtherNet/IP、EtherCATに対応しており、必要なコンポーネントの数を削減することで、プラント設計の標準化を促進します。また、1つのモジュールでさまざまな要件をカバーできるため、国際市場向けの機械製造も簡素化されます。

  • 接続性の向上

    Lコード仕様のM12コネクタは、最大2×16 Aという高い定格電流を備えており、性能が70%向上しています。その結果、必要な電源ケーブルの数が減り、より高いピーク負荷に対応できるようになり、より多くのモジュールをデイジーチェーン接続できるようになります。コンパクトなM12接続の一般的な標準化により、プラント運営者には最大限の効率と統一されたシステム設計がもたらされます。

  • 分散型知能

    新しいEthernetモジュールに組み込まれたロジックにより、アプリケーションをモジュール自体で自律的に処理することが可能となり、上位の制御レベルへの負荷を軽減できます。これにより、応答時間が短縮され、通信負荷が軽減されるため、より効率的なプロセスを実現できます。

  • IO-Link

    IO-Linkセンサー/アクチュエータと、IO-Link マスタを内蔵したフィールドバスモジュールとの間の通信により、パラメーター化、プロセスデータおよびステータスデータの送信、ならびに高度な診断が可能となります。この通信基盤は、将来のSensorik4.0®アプリケーションの構成要素であり、プラントの可視性という点で新たなメリットをもたらします。

S2冗長機能を備えたICE1 IO-Link マスタ

高信頼性システム向けIO-Link マスタS2冗長化機能を備えたICE1シリーズ

化学業界や製薬業界などの重要アプリケーションにおいて、予期せぬダウンタイムやそれに伴うコストを防止するため、Pepperl+Fuchs社はS2冗長性を備えたIO-Link マスタを開発しました。このマスタは冗長な同期メカニズムを確立し、エラー発生時にフォールバック用PLCがプロセス制御を引き継ぐことを保証します。プライマリコントローラは周期的な通信に使用され、セカンダリコントローラはバックグラウンドで動作し、必要に応じて通信を引き継ぎます。

耐久性に優れたダイキャスト亜鉛製筐体と広範囲な動作温度範囲を備えた、S2冗長性を搭載したICE1モジュールは、化学・製薬分野における過酷な用途に最適です。

迅速な診断、最大限の透明性

これらのモジュールは、プロセスの透明性を最大限に確保しています。診断パラメータは、Webインターフェースを介してモジュールから直接監視できるほか、PLCへフィードバックすることも可能です。内蔵のWebサーバーにより、Webブラウザからデバイスに直接アクセスでき、重要な情報の確認や、IPアドレスやサブネットマスクなどのネットワークパラメータの変更が可能になります。

各モジュールにはLEDが搭載されており、継続的なステータス情報を提供するとともに、チャンネルごとの診断を可能にします。これにより、不具合をより効率的に検出して修正できるため、生産性が向上します。

ダウンロード

お問い合わせ

Pepperl+FuchsのEthernetモジュールは、標準化を推進し、複雑さを解消し、パフォーマンスを最大限に引き出します。新世代のフィールドバスモジュールについて詳しくお知りになりたい方は、ぜひ弊社までお問い合わせください。

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!