国を選択してください

グローバルサイトへ

光電センサー ML100シリーズ
問題解決者。 確かな信頼性。幅広い汎用性。複雑な用途にも対応します。

ML100シリーズ

シンプルな筐体設計、高度な光学機能

光電センサ、ml100シリーズ

ML100センサーは、あらゆる高度な光電式機能原理を、シンプルで立方体のミニチュア筐体デザインに統合し、あらゆる種類の厳しい自動化課題を解決します。M3金属ネジ穴、高輝度のエミッターLED、および視認性の高いLEDステータスインジケーターを備えています。感度調整機能と「明検知/暗検知」切り替えスイッチにより、検知範囲の柔軟性と制御性が向上します。 センサーの筐体はcULus認定を受けており、CE、UKCA、CCCの認証も取得しています。堅牢な構造により、ML100シリーズは最低−30 °Cまでの低温環境下での使用にも容易に対応できます。すべての光学式モデルには、ケーブル接続またはM8コネクタが装備されており、NPNおよびPNP出力も用意されています。これにより、ユーザーはあらゆる設置要件に対応することが可能です。

技術:PowerBeam 対 BlueBeam

光電センサー、ml100シリーズ、BlueBeamテクノロジー

PowerBeamテクノロジー

PowerBeamテクノロジーは、競合他社製品の中で最も高い動作余裕度を持つことで知られており、最も安定かつ信頼性の高い動作を保証します。視認性の高いエミッタLEDにより、センサーの位置合わせが容易で、セットアップも簡単です。その大きく、明るく、均一な光スポットは、特に回帰反射型センサーにおいて、反射板が小さい場合でも非常に有用です。

BlueBeamテクノロジー

BlueBeamテクノロジーはPowerBeam技術と類似していますが、波長470 nmの青色LEDを採用しています。同様に強力で均一な光スポットを形成します。このテクノロジーは、青色ソーラーウェハーや プリント基板(PCB) の検出など、エレクトロニクス業界における最も困難な課題の解決に活用できます。

メリット

  • 問題解決者

    取り付け穴の間隔が1インチのML100センサーは、立方体の小型筐体の中に、光電式のあらゆる基本的な機能原理を統合しています。さらに、用途に応じた特別な仕様もご用意しており、ML100シリーズは、他のセンサーでは限界に達してしまうような厳しい用途にも最適です。

  • 1つのセンサーで、さまざまな光学ソリューションを実現

    シンプルな拡散モードセンサーから、3つの光スポットを備えた専用センサーやBlueBeamテクノロジーを搭載したセンサーに至るまで、ユーザーはさまざまな検知モードの中から、用途に最適なソリューションをお選びいただけます。

  • 信頼性の高いセンサー

    堅牢な設計、頑丈な電子回路、そして優れた光学性能を備えたML100は、極めて高い信頼性を誇ります。あらゆる環境下で、休むことなく確実に動作することが実証されています。一度設置すれば、通常、ユーザーはその後数年間、このセンサーについて心配する必要はありません。

  • 頑丈で多用途

    ML100は、多彩な検知モードと耐衝撃・耐振動性に優れた筐体を備えており、エレクトロニクス業界の精密な用途から、マテリアルハンドリング業界の過酷な環境下での用途まで、幅広い場面で活用できます。

用途

空港での手荷物取扱業務

信頼性の高い空港手荷物取扱サービス

ML100-54シリーズの回帰反射型センサーは、例えば、光沢のある物体を検知する必要があり、かつネジのトルクを制御できない場合に使用されます。手荷物検査では、これらのセンサーにより、チェックイン時のコンベアベルト上でも、光沢のある手荷物を確実に検知することができます。

衣類折りたたみ機

ランドリー用折りたたみ機の円滑な動作

衣類折りたたみ機におけるスムーズな工程 光沢のある背景を持つ一部の近距離用途では、確実な物体検出を行うために、回帰反射型センサーと反射フィルムが必要となります。衣類折りたたみ機において、ML100-54-Fセンサーは、スムーズな折りたたみ工程を実現します。

標準コンベヤ

標準コンベア上での物体検出

一般的なコンベヤ用途では、偏光フィルター付きのML100-55回帰反射型センサーが、物体検出に最も広く使用されています。

充填工場、ボトル

瓶詰め工場における簡易なガラス検知

ガラス検出用回帰反射型センサー「ML100-55-G」は、ガラス瓶、医療用バイアル、あるいは多層ガラスなどの標準的な対象物による、シンプルなガラス検出用途に適しています。

スーパーマーケットのレジ

スーパーマーケットのレジでの商品の検知

偏光フィルターのないML100-6-IR回帰反射型センサーは、スーパーマーケットのレジでの商品検知など、目障りな可視赤色光が望ましくない用途に最適なソリューションです。

お問い合わせ

ML100シリーズについてご質問はございますか? さらに詳しい情報をご希望ですか? 喜んでお手伝いさせていただきます! お問い合わせフォームにご記入の上、メッセージをお送りください。

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!