自動車生産における電動モノレールシステム(EMS)の衝突回避

パルス測距技術を採用したR200による、安全かつ高精度な距離測定
本アプリケーション
自動車の自動組立工程では、車体や部品、あるいは完成車全体を各組立ステーション間で搬送するために、電動モノレールシステム(EMS)が使用されています。これらのシステムは、多くの乗り換え地点や交差点がある複雑なルート網を自律的に移動します。複数のEMS車両間の衝突を回避するためには、高速移動時や、粉塵、溶接ヒューム、反射面といった変化する環境条件下であっても、信頼性の高い距離測定が不可欠です。

目標
近距離での距離制御や、中距離での障害物の予知検知において、高速かつ高精度な測定データを提供するコンパクトな距離センサーが求められています。このセンサーは、既存の制御コンセプトに容易に組み込めること、およびIoT対応であることが必要です。また、難度の高い表面や光干渉のある条件下でも、堅牢な設計と高い測定安定性を備えていることが不可欠です。

解決策
Pepperl+Fuchs社の距離センサ(パルスレンジ技術)「R200」は、精度、測定範囲、そしてコンパクトな筐体設計を完璧に兼ね備えています。 1秒あたり25万回以上のレーザーパルスを発射するこのセンサーは、移動中の電気モノレールシステムや反射特性が変化する状況においても、3 mm以下の繰り返し精度で測定を行います。測定範囲は最大20 m、リフレクターを使用すれば最大150 mに達するため、予知的な衝突回避に最適です。スイベルコネクタ設計により設置が容易で、狭いスペースでも柔軟な配置が可能です。
技術仕様
- パルス測距技術
- 1秒あたり25万回以上のレーザーパルス
- 30 mmからの至近距離での測定
- 最大20 mの検知距離、リフレクター使用時は最大150 mです
- 最大3 mmの繰り返し精度
- IO-Linkインターフェース
メリット
15 × 41.7 × 50.6 mmというコンパクトな筐体設計を採用したR200は、スペースが限られている場合を含め、移動中の車両運搬台車への設置に最適です。高い測定周波数と3 mm以下の繰り返し精度により、高速で移動する物体を正確に検出することができます。 堅牢なPRT測定方式により、干渉光や測定が困難な表面があっても、信頼性の高い測定結果が得られます。Smart Sensor Profileを備えたIO-Linkインターフェースにより、本センサーはデジタルシステムにシームレスに統合できます。さらに、R10xおよびR20xシリーズの標準化された操作コンセプトにより、システムネットワーク内での異なるセンサーの統合が簡素化されます。
概要
- 最大20 mまでの高精度距離測定、またはリフレクター使用時は最大150 mまで測定可能です
- 特にコンパクトな設計――スペースが限られている場所でも、より柔軟に活用できます
- 繰り返し精度が最大3 mm以下のインテリジェント・パルス測距技術
- 将来を見据えたオートメーションに向けた、Smart Sensor Profile 対応の標準化された IO-Link インターフェース
- 幅広い用途に対応した、最適化されたコスト効率の高い設計
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!