国を選択してください

グローバルサイトへ

信頼性がさらに向上した天然ガス貯蔵庫

イーサネット-APLによる高可用性実現に向けた技術的飛躍

F31K2誘導型センサーを備えたガス貯蔵庫

本申請

長年使用されてきた天然ガス洞窟貯蔵施設のプロセス制御システムを、最新の技術基準に合わせてアップグレードする必要がありました。クライアントは大手エネルギー供給会社でした。同社は、この機会を利用してイーサネット-APLを導入し、制御システムと多数のセンサーとの間で透過的な通信を実現したいと考えていました。

洞窟貯蔵施設とは、固い塩ドームを掘削して作られた人工の空洞のことです。この塩は、天然ガスを一時的に貯蔵するための気密性の高い環境として機能します。この種の貯蔵施設は、ガスの供給を途切れさせることなく確保するために不可欠な要素です。

目標

エネルギー供給事業者にとって、天然ガスの充填および引取りを行う施設全体の稼働率を最大限に高めることは極めて重要です。そのため、個々のフィールド ジャンクション ボックスへの通信には、伝送経路の冗長化が施されています。

Pepperl+Fuchs社が実施したアップグレードプロジェクトでは、すべての筐体および制御盤にシリンダー錠を取り付けてアクセス制御を強化することで、サイバー攻撃に対する防御力を高め、プラント本来のセキュリティをさらに向上させました。また、ワークフローやエンジニアリングを簡素化するためのいくつかの対策も実施されました。

イーサネット-APLエンクロージャーソリューション

解決策

要件は、4~20 mA、HART、PROFIBUS PA、およびEthernet-APL経由のProfinetなど、さまざまな信号タイプにわたるシームレスな通信でした。さらに、厳しい運転条件下でもプラントの稼働率を確保するため、保守・点検業務の大幅な改善が求められていました。

イーサネット-APLスイッチとリモートI/Oを単一の筐体ソリューションに統合したことが、不可欠な前提条件となりました。完全にデジタル化された通信経路により、シームレスな遠隔診断が可能になるだけでなく、予防保全の概念の実現も可能となります。

技術仕様

  • 高いシステム可用性を実現するリング冗長型ネットワークインフラストラクチャ
  • 長距離および屋外での信号伝送のための、着脱可能なSFPモジュールを用いた光ファイバー通信
  • 光ファイバー技術による電磁干渉への耐性
  • インフラ設備用部品向けの、シリンダー錠付きステンレス製筐体
  • 屋外環境でも安定した動作を実現する、サーモスタット付き一体型ヒーター
  • MF-T型端子による個別の電源遮断が可能で、危険区域での使用に適しています
  • 機能安全を確保するための、接続準備済みの筐体ソリューションに組み込まれた統合I/Oモジュール

メリット

インフラストラクチャ構成要素に関する統一基準が策定され、今後は地理的に分散したすべての通信ネットワークにおいて、全社的にこの基準が適用されることになります。これにより、設置や保守の際の対応が統一され、業務プロセスが簡素化・迅速化されます。

これには、標準化されたフィールドディストリビュータが含まれており、これによりデバイスの交換が容易になり、小規模なシステム拡張時の設計作業も簡素化されます。

現場へのイーサネット接続による遠隔診断は、障害の早期発見を可能にするだけでなく、迅速な対応も確保し、プラントの稼働率を最大限に高めることに大きく寄与します。

概要

  • シリンダー錠と施錠システムを備えたステンレス製の筐体により、外部からの攻撃に対してプロセスプラントを最大限に保護します
  • サイバーセキュリティの最適化と機能安全の統合
  • イーサネットベースの通信によるエンドツーエンドのデジタル化を通じて、設計および保守業務を簡素化します
  • 先を見越した迅速なメンテナンスを通じてプラントの稼働率を向上させる、包括的な遠隔診断
  • エンジニアリングおよび保守業務の効率化を図るため、すべてのインフラコンポーネントを対象とした全社的な新基準

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!