国を選択してください

グローバルサイトへ

倉庫における正確な距離測定

倉庫内のPRT搭載R200光電センサー

コンパクトな距離センサーが、倉庫内のシェルフシャトルの安全な走行を保証します

本アプリケーション

多くの自動化アプリケーションでは、長距離でも機能する、正確かつ高速な距離測定が求められます。その代表的な例として、大規模な倉庫内で複数の階を移動する半自律型の棚用シャトルが挙げられます。その任務は、棚の空き状況や積載位置の確認から、距離測定や衝突回避に至るまで多岐にわたります。倉庫用シャトルには、センサーを組み込むためのスペースがほとんどありません。1つのシステム内で、異なる種類の光電センサーが必要となることも珍しくありません。

目標

距離センサーは、迅速かつ正確に測定できる必要があります。狭いスペースにも設置できるよう、その寸法は可能な限り小さくする必要があります。近距離でも遠距離でも、信頼性の高いデータを提供できることが求められます。1つのシステム内で異なる光学測定方式を採用したセンサーを使用する場合、機器の組み合わせは可能な限り簡素であるべきです。また、インダストリー4.0環境への統合が可能なことも求められます。

PRT搭載のR200距離センサー

解決策

パルスレンジング技術(PRT)を搭載したR200光電センサーは、レーザーを用いた飛行時間法を採用しており、1秒あたり250,000パルス以上という非常に高い測定周波数を実現しています。 測定は、わずか30 mmの至近距離から、最大3 mm以下の繰り返し精度で行われます。リフレクター付きモデルを使用すると、最大150 mの距離を測定でき、自然物への直接測定では最大20 mまで対応可能です。本体のサイズは15 × 41.7 × 50.6 mmで、マッチ箱よりわずかに大きい程度であり、狭いスペースにも収まります。

技術仕様

  • パルス測距技術
  • 1秒あたり25万回以上のレーザーパルス
  • 30 mmからの至近距離での測定
  • 測定レンジは最大20 m、リフレクターを使用すれば最大150 mです
  • 繰り返し精度は最大3 mm以下です
  • IO-Linkインターフェース 1.1.3

メリット

このセンサーは、Smart Sensor Profileを含む標準化されたIO-Linkインターフェース(バージョン1.1.3)を搭載しています。これにより、PRTを搭載したR200は、Industry 4.0環境に容易に統合することができます。 スイベルコネクタにより、設置が容易になります。本デバイスは、R10xおよびR20xシリーズの設計理念を踏襲しており、これらのシリーズには、さまざまな測定方式を備えた多数の光電センサーが含まれています。これらは標準的な筐体に収められており、LEDインジケータ、最適化されたポテンショメータ設計、押しボタンなどを含む統一された操作・表示コンセプトを採用しています。これにより、1つのシステム内での異なるセンサーモードの統合および操作が大幅に簡素化されます。

概要

  • 最大20 mまでの高精度距離測定、またはリフレクター使用時は最大150 mまで測定可能です
  • 極めてコンパクトな設計――スペースが限られている場所でも、より柔軟な活用が可能です
  • 最大3 mmの繰り返し精度を誇るインテリジェント・パルス測距技術
  • 将来を見据えたオートメーションに向けた、Smart Sensor Profile 対応の標準化された IO-Link インターフェース
  • 幅広い用途に対応した、最適化されたコスト効率の高い設計


詳細情報

Product Overview of Distance Sensors
Overview Product Portfolio

距離センサー

Pepperl+Fuchsは、短距離および長距離の両方に対応した高度な距離測定技術を提供しています。PRTセンサーは強力なレーザーパルスを用いており、長距離や過酷な環境下でも信頼性の高い測定結果を実現します。MPTは、短距離での測定において最高の精度を保証します。

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!