PXVを活用した高層倉庫におけるスタッカークレーンの確実な位置決め
本アプリケーション
スタッカークレーンを備えた自動高層倉庫は、倉庫業務、マテリアルハンドリング、および物流センターにおいて欠かせない存在となっています。この自動化システムは、商品の入出庫を特に効率的に行います。コンパクトなサイズ、高速性、そしてピッキング精度の向上は、この技術がもたらす数多くのメリットのほんの一部に過ぎません。
目標
高いスループットを確保し、ダウンタイムによるコストを回避するためには、スタッカークレーンを高い精度で、かつ高速に位置決めする必要があります。したがって、信頼性の高い絶対位置決めシステムは、稼働において極めて重要です。このシステムは、反応時間が速いことに加え、サブミリメートル単位の位置データを提供できなければなりません。

解決策
読み取りヘッドとデータマトリックスコードテープで構成される絶対位置決めシステム「PXV」は、最適なソリューションを提供します。幅わずか25 mmのコードテープは、スタッカークレーンのシャフト内に直接設置できるほどスリムです。2Dカメラは可動キャリア上に設置されています。この設置作業は、スタッカークレーンの水平軸および垂直軸の両方で行われます。 このセンサーは、保管や取り出しのためにスタッカークレーンを正確に位置決めできるよう、X軸および/またはY軸の位置情報を即座に、かつ確実に提供します。0.2 mmの位置分解能と最大12.5 m/sの移動速度により、PXV技術は高精度であるだけでなく、制御システムの要件を満たすのに十分な速度も備えています。他の技術では校正や定期的なメンテナンスが必要ですが、このシステムには可動部品がないため、いずれも不要です。
技術仕様:
- +/–0.2 mmの測定分解能で、最大100 kmの軌道長に対応しています
- インターフェース:RS485、SSI、EtherNet/IP™、EtherCAT®、またはPROFINET
- 走行速度:最大12.5 m/s
- 設置が簡単なデータマトリックスコードテープ
- 非接触で、メンテナンスフリーです
- SIL 3/PL e 対応の安全仕様「safePXV」

メリット
PXVシステムは、長距離にわたって高い信頼性と精度を発揮するだけでなく、設置や設定も簡単です。このシステムには追加費用が発生せず、故障時には迅速に交換が可能です。 特に高い位置に物品が保管され、安全な位置決め(冗長位置)が必要な高層倉庫でスタッカークレーンを使用する場合、PROFIsafeおよびSIL 3/PL eに対応した安全仕様版「safePXV」をご利用いただけます。
概要
- 2Dカメラとデータマトリックスコードテープを独自に組み合わせた、信頼性の高い絶対位置決めシステムで、最大100,000 mの距離にわたる非接触位置決めが可能です。
- システムの可用性を最大化:コードの冗長性を複数備えているため、コードテープの汚染や損傷の影響を受けません
- コンパクトな筐体設計を備えたコストパフォーマンスに優れたソリューションが、新たな用途の可能性を切り開きます
- RS-485、SSI、EtherNet/IP、PROFINET、PROFIsafe、EtherCAT、またはIO-Linkを介して、迅速かつ簡単に試運転を行うことができます。
- safePXVは、SIL 3/PL eに準拠した安全な絶対位置決めを、センサー1つと2色カラーテープのみで実現します。
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!