国を選択してください

グローバルサイトへ

バルク材料コンテナにおける信頼性の高い在庫レベルの監視

UB*-F42 超音波センサによるバルク材料コンテナの監視

過酷な環境向けの、IO-Linkインターフェースを備えた堅牢なUB*-F42超音波センサ

本申請

建設業界では、砂利、砂、砕石、その他の鉱物材料など、さまざまな特性を持つ多種多様なバルク材が使用されています。これらの材料は、多くの場合、屋外の貯蔵エリアやピットに保管され、屋外の処理ステーションで粒度に応じて混合または選別されます。当然のことながら、粉塵が飛散し、設備や機械は避けようのない激しい汚れにさらされます。また、貯蔵エリアやピットは通常屋外に設置されているため、降水、湿度、大幅な気温の変動といった気象条件の変化も、さらなる課題となっています。

目標

お客様に適切な建設資材を継続的かつ円滑に供給するためには、常に最新の在庫状況を把握しておく必要があります。在庫管理に使用されるセンサーは、過酷な環境条件下であっても、信頼性が高く一貫した測定データを提供できなければなりません。また、メンテナンスや清掃を必要とせずに、このデータを提供できることが求められます。さらに、センサーは、粉塵が大量に発生する環境や過酷な環境条件下においても、さまざまな形態で保管されている異なる種類の資材を検出できなければなりません。

解決策

砂利貯蔵庫に設置されたUB6000-F42超音波センサ

超音波センサは、その設計上、このような用途に最適です。その堅牢な測定原理により、天候、湿気、汚れの影響を受けにくいのが特徴です。このセンサは、材質や表面特性にかかわらず、物体や不定形の塊を検出します。UB*-F42シリーズの製品は、IP67の保護等級を備えた堅牢な筐体を採用しており、金属製のM12オスコネクタが装備されています。 最大6000 mmの検出範囲を持つため、遠方の物体の検出にも適しています。音波ビームの直径を可変に設定できること、デッドバンドが特に小さいこと、およびティーチイン入力機能を備えているため、特定の測定課題に合わせてセンサーを容易に調整できます。IO-Linkにより、試運転やパラメーター化も迅速かつ簡単に行えます。

UB6000-F42 超音波センサ

技術仕様

  • 検知範囲は最大6,000 mmです
  • 正面向きと側面向きのバージョンをご用意しております
  • 動作電圧:10 ~ 30 V DC
  • 出力:IO-Link対応プッシュプル、アナログ(電流または電圧)
  • 保護等級:IP67
  • 使用温度範囲:–25 °C ~ +70 °C
  • 特にデッドバンドが小さい
  • M12オスコネクタ(金属製)
  • 最大10台のデバイスを同期させることができます
  • 検知範囲を損なうことなく、音波ビームの直径を調整することができます

メリット

本デバイスのIO-Linkインターフェースは、センサーをIIoTに統合するための基盤となります。測定値に加え、状態分析や予知保全のための幅広い診断データも同時に送信されます。複数の超音波センサを互いに近接して動作させると、さまざまな超音波信号が重なり合う(クロストーク)可能性があります。 これを防ぐため、UB*-F42シリーズでは、マルチプレックス、コモン、外部トリガーの3つの同期モードから選択可能です。同期入力を介して最大10個のセンサーを接続でき、パラメーター化なしで自動的に同期が行われます。

概要

  • 粉塵や汚れ、気象条件の変化といった過酷な環境下でも耐性のある超音波測定原理
  • 材質や表面特性にかかわらず、物体や不定形の塊を確実に検出します
  • UB*-F42 デバイスシリーズは、高い保護等級、広い検知範囲、および調整可能な音波ビームを備えており、バルク材料用コンテナでの使用に適しています。
  • IO-Linkによる簡単な試運転とパラメーター化、および測定値と分析データの並列伝送
  • IIoTへの標準化された接続

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!