国を選択してください

グローバルサイトへ

高度な振動センサによる産業用ブロワーの近代化

産業用送風機へのVIM3振動センサの応用

VIM3 IO-Linkセンサーにより、重要部品の予知保全が可能になります

本申請

このアプリケーションでは、機械の状態監視を可能にするため、振動センサが後付けされた産業用ブロワーが採用されています。このシステムは、ブロワーの構成部品の振動を継続的に監視し、摩耗や不均衡の初期兆候を検知するのに役立ちます。この装置は、粉塵が存在する屋内環境で稼働しています。このような構成は、機械・プラントエンジニアリング業界やプロセス機器業界において特に有用です。

目標

本アプリケーションの目的は、ブロワーのモーター、ベアリング、およびファンブレードの状態を監視し、摩耗、不均衡、または潜在的な故障を早期に検知することです。これを実現するためには、監視装置がIO-Link通信に対応し、制御システムへの信頼性の高いストリーミングデータ転送が可能でなければなりません。また、稼働に伴う空気中の粉塵にさらされる屋内環境においても正確な測定を確保するため、IP67の保護等級が求められます。

VIM32PL-E1AC8-0RE-IO-1V1401

解決策

Pepperl+Fuchs社のVIM3 IO-Linkセンサーは、そのコンパクトな設計、IO-Link通信機能、そして設置や監視の容易さから、この用途に最適なソリューションを提供します。お客様は、Pepperl+Fuchs社が推奨する配置に従い、既存の送風機に6台のVIM3センサーと1台のIO-Link マスタを設置しました。具体的には、モーターの両側に1台ずつ、4つのベアリングにそれぞれ1台ずつセンサーを設置しました。 センサーは取り付けポイントが1か所のみであるため、設置が簡素化されると同時に、重要な構成部品の振動を正確に測定することが可能となりました。

技術仕様

  • スイッチング出力および電流出力のパラメータ設定が可能
  • 追加の温度値の出力
  • 頑丈なステンレス製の筐体
  • 振動速度:0 ~ 128 mm/s
  • 振動加速度:0 ~ 10 g rms
  • 動作温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
産業用送風機に設置された振動センサ「VIM3」のクローズアップ

メリット

お客様は、ブロワーの重要な部品を監視し、固定されたスケジュールではなく、実際の機器の状態に基づいてメンテナンスを行うことができるようになりました。これは、予防保全とは対照的に、「予知保全」として知られています。Pepperl+Fuchsのソリューションは、強力な販売・顧客サポート、お客様との信頼関係、そしてCOM 2転送速度を備えたIO-Linkバージョン1.1の採用により、効率的かつ信頼性の高い状態監視のための高頻度振動データ取得を可能にし、他社製品よりも優れていることが実証されています。

概要

  • IP67規格に準拠したセンサーと IO-Link マスタを搭載し、セットアップが簡単で、信頼性の高いストリーミングデータ転送を実現します
  • モーター、ベアリング、およびファンブレードを継続的に監視してください
  • プロセスデータ、パラメーター化、および診断用のIO-Linkインターフェース

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!