国を選択してください

グローバルサイトへ

化学プラントで、タブレットを使用して作業指示書の管理を行う現場作業員の技術イラスト
デジタル化の鍵

Tab-Ex® 05—危険区域での使用を想定した次世代8インチ5G Androidタブレット

Tab-Ex®—危険区域向け堅牢タブレットシリーズ

企業の枠を超えたモビリティ

Tab-Exを使用して保守作業を行う現場作業員

Pepperl+Fuchs社は、「Tab-Ex® 05」により、危険区域での使用を目的として設計された初のタブレットシリーズの成功事例を引き継いでいます。実績のある堅牢性と、拡張現実(AR)アプリケーションのサポートといった革新的な技術を組み合わせたこの5G対応タブレットは、現代のインダストリー4.0やIIoTのユースケースに最適な基盤を提供します。

Pepperl+Fuchsの産業用センシング、防爆、モバイルソリューションからなる包括的な製品ラインナップと相まって、Tab-Ex® 05は、ネットワークに接続された現場作業員のための包括的なエコシステムの一翼を担っています。この統合的なアプローチにより、業務効率の向上、新たな活用機会の開拓、そしてデジタルトランスフォーメーションのメリットを最大限に引き出すことが可能となります。

Tab-Ex 05 錠

Tab-Ex® 05は、最新のSamsung Galaxy Tab Active5をベースにした高性能タブレットシリーズです。Tab-Exファミリーの最新モデルとして、Samsung Wireless DeXに対応しており、より大きな外部ディスプレイと組み合わせて使用することで、デスクトップのような快適な操作環境を実現します。 危険環境での使用を想定して設計された本タブレットは、Zone 1/21およびDivision 1までの危険区域での運用が認可されています。少なくとも2032年まで定期的なソフトウェア更新が保証され、Android Enterprise Recommended認証を通じてセキュリティパッチが提供されるなど、Tab-Ex 05は性能、セキュリティ、信頼性において業界最高水準の要件を満たしています。

メリット

  • モビリティの探求

    定評のある製品機能に加え、このタブレットシリーズには、社内の枠を超えてデジタルアプリケーションをモバイル化できるさまざまな革新的な機能が搭載されています。これにより、数え切れないほどのインダストリー4.0の活用事例に向けた基盤が整います。

  • 安全第一

    過酷な産業環境向けの堅牢モデルであれ、世界中で使用可能な防爆モデルであれ、各世代のタブレットは、危険区域においても最高のパフォーマンスと妥協のない安全性を兼ね備えている点が際立っています。

  • IIoT対応

    高性能なソフトウェアと上位システムとの連携を組み合わせることで、複雑なアプリケーションに最適なソリューションが実現され、IIoTへの道が開かれます。

  • モバイルワーカーの概念

    この8インチのタブレットは、プラントのリアルタイムデータ、デジタル写真、動画、および動画ストリーミングをいつでもどこでも利用できるようにすることで、モバイルワーカーの日常業務を簡素化します。また、このタブレットには、単独作業者の安全確保に役立つプログラム可能な(緊急)ボタンも搭載されています。

ユースケース

モバイルワーカーは、業務の効率化のためにTab-Exタブレットシリーズを活用しています

モバイルソリューションは、運用時の効率を向上させます

拡張現実(AR)アプリケーションの統合と、上位の情報システムとの連携により、仮想データと実際のプロセスデータが融合され、システムの可視化が図られます。これにより、装置の状態やプロセスデータに関する情報が得られるだけでなく、適切なシステム機器を特定することで、故障を未然に防ぐことも可能です。プラント内の移動やメンテナンスのいずれにおいても、プロセスはより安全で、使いやすく、効率的なものとなります。

Tab-Exタブレットシリーズを使用して保守作業を行うモバイルワーカー

インダストリー4.0に沿ったメンテナンス

プロセスや関連情報は、もはや単に表示されるだけでなく、ナビゲーション操作を一切必要とせずに、ディスプレイ上に直接重ねて表示されます。これにより、リアルタイムでのメンテナンスが可能になります。ユーザーは現場でメンテナンスサイクルや関連する参考資料にアクセスできます。また、測定値の異常が自動的に検知・修正されるため、予知保全も可能です。

ターンアラウンド管理に「Tab-Ex」タブレットシリーズを活用するモバイルワーカー

ターンアラウンド管理を成功させることで、ダウンタイムを最小限に抑えることができます

システムの停止および起動手順には、数多くの連携作業を伴う、繊細かつ時間的制約の厳しいプロセスが含まれます。Tab-Ex®タブレットは、拡張現実(AR)を活用したアプリケーションにより、こうした作業を支援します。標準化されたサポートにより、エラーのない停止および起動手順を迅速かつ効率的に実行することができます。

資産管理に「Tab-Ex」タブレットシリーズを活用するモバイルワーカー

資産のリアルタイム位置特定および追跡

業務の複雑化が進むにつれ、資産管理の重要性はますます高まっています。特に、複数の拠点や多数の営業担当者を擁する企業においては、その重要性が際立っています。適切なアプリと組み合わせることで、企業は効率性と生産性の向上というメリットを享受することができます。

モバイルワーカーにとっての理想的なソリューション

危険区域での使用を想定した堅牢なTab-Ex® 05は、8インチタブレットシリーズの成功事例を第5世代へと引き継いでいます。スリムなデザイン、高性能なハードウェア、そして最新のオペレーティングシステムを備え、危険な環境下での過酷な用途においても卓越したパフォーマンスを発揮し、デジタルモバイルワーカーにとって理想的なプラットフォームを提供します。

技術詳細—Tab-Ex® 05

 Tab-Ex® 05
認証ゾーン1/21、第1部門およびゾーン2/22、第2部門
オペレーティングシステムAndroid™ 14、Android™ 22 へのアップグレード
プロセッサExynos 1380、オクタコア 64ビット;2.4 GHz × 4、2.0 GHz × 4
表示1920×1200ピクセル(WUXGA)、8インチ(20.32 cm)TFT、600ニット(屋外仕様)
外形寸法と重量DZ1:262.75 × 161.5 × 25.75 mm、約1020 g
DZ2:126.8 × 213.8 × 9.9 mm、約550 g
D2:126.8 × 213.8 × 9.9 mm、約550 g
動作温度-20 °C ~ +55 °C
IP保護等級IP648
バッテリー最大14時間の連続使用が可能な、大容量の交換式5,050 mAhバッテリー
カメラ(背面および前面)背面:13 MP、オートフォーカスおよびLEDフラッシュ付き;
前面:5 MP
オプション:カメラなし

洗練された機能

Samsung DeX機能

サムスンのワイヤレスDeXモード

たった1台のデバイスで、モバイルとデスクトップの両方の体験を実現

Samsung Desktop Experience(DeX)により、Tab-Ex® 05をデスクトップPCのようにご利用いただけます。 Wireless DeXに対応しているため、追加のケーブルやドッキングステーションは必要ありません。タブレットを互換性のある外部ディスプレイに接続し、マウスとキーボードを使用するだけで、デスクトップPCのような操作環境を実現できます。また、タブレットのDeXウィンドウと互換性のあるPCの間でファイルをドラッグ&ドロップすることも可能で、モバイルでの生産性とデスクトップワークステーションの利便性を兼ね備えた、柔軟かつコスト効率に優れたソリューションを提供します。

サムスン KNOX

サムスン・ノックス モバイルセキュリティ

モバイルデバイス向けの高度なセキュリティ基準

KNOXモバイルセキュリティソリューションは、機密データやプロセスを保護するために、サムスンのモバイル端末に組み込まれています。IT管理者は、KNOXプラットフォームを活用することで、企業所有のモバイル端末のセキュリティ確保、導入、管理を簡単かつ確実に実施できます。これにより、端末のライフサイクル全体を通じてすべての業務要件が満たされ、機密データがマルウェアやフィッシング攻撃から常に保護されます。企業情報にアクセスできるのは権限を持つ者のみであるため、たとえ端末を紛失した場合でも、すべてのデータは保護されたままとなります。

デジタル製品およびサービス

「デジタル製品およびサービス」は、デバイスの自動プロビジョニング、モバイルデバイス管理(MDM)、そして強力な分析機能を、1つの統合ソリューションにまとめました。デバイスは、お客様ごとにカスタマイズされた設定が事前に適用された状態で提供されるため、即時の導入が可能となり、IT部門の負担を最小限に抑えることができます。

デバイスのライフサイクル全体を通じて、単一のプラットフォームからリモートで管理、監視、および更新を行うことができます。統合された分析機能により、デバイスの状態、ソフトウェアのパフォーマンス、運用動向に関する貴重な知見が得られ、組織がモバイル端末群全体の稼働時間を最適化し、セキュリティを強化し、効率を最大化できるよう支援します。

すべてのデバイスの品質とセキュリティを保証する、すぐに利用できるサービスについて、詳しくは動画をご覧ください。

ダウンロード

詳細情報

Tab-Ex® 05

ゾーン1/21(第1区分)およびゾーン2/22(第2区分)での使用に適した、堅牢な8インチ5Gタブレットについて、詳細をご覧ください。

Tab-IND 産業用タブレット

非EX用途向けの8インチおよび10インチのタブレット、ならびに15インチおよび22インチのキオスク端末をご覧ください

お問い合わせ

Tab-Ex®タブレットシリーズについてご質問はございますか? さらに詳しい情報をご希望ですか? 喜んでお手伝いさせていただきます! お問い合わせフォームにご記入の上、メッセージをお送りください。

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!