国を選択してください
Tab-IND® 産業用タブレット

Tab-IND®シリーズのタブレットは、過酷な業務環境に対応する堅牢な産業用耐久性と、スリムでモダンなデザイン、そして多彩な機能を兼ね備えています。Android™およびWindows®の両方のオペレーティングシステムに対応しており、幅広い企業向けアプリケーションに最適に適合させることができます。豊富なアクセサリーや拡張オプションを揃えたTab-INDシリーズは、製造、物流、倉庫、自動車、小売、ホスピタリティ業界での利用に最適です。
革新的なSmartbackインターフェースにより、カスタム拡張機能やプロジェクト固有のハードウェア統合をシームレスに実装することができ、専門的なエンタープライズソリューションに最大限の柔軟性を提供します。お客様に合わせたソリューションについては、お気軽にサポートまでお問い合わせください。
また、この製品ラインナップには、セルフサービス、情報表示、アクセス制御などの用途に最適なキオスク端末も含まれています。前面にNFCアンテナを搭載したタブレットおよびキオスク端末は、画面上で直接、高速かつ安全な非接触型決済、認証、アクセス管理に対応しています。
カスタマイズされたタブレットソリューションについては、お問い合わせください。
お客様のニーズにぴったり合った、オーダーメイドのタブレットソリューションをお探しですか?ぜひ弊社にご相談ください。お問い合わせフォームにご記入の上、メッセージをお送りください。
言語
- 英語
- ドイツ語
パンフレットと概要 | ファイルの種類 | ファイルサイズ | 言語 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| パンフレットと概要The World´s 1st ThinManager®-Ready Tablet Solution | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 875 KB | 言語 英語 | ダウンロード |
| パンフレットと概要Brochure - Tab-IND Series for Use in Industrial Environments | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 598 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!