国を選択してください

グローバルサイトへ

小売・ホスピタリティ向けソリューション

お店でタブレットを使っている女性

小売やホスピタリティ業界向けのアプリケーションでは、ワークフロー、顧客とのやり取り、導入環境によって、求められる要件が異なることがよくあります。モバイルPOSシステム、セルフチェックアウトソリューション、デジタル注文プラットフォーム、ホテルのチェックインアプリなど、どのようなシステムを導入する場合でも、これらのユースケースに対応するための、幅広いタブレットやキオスクの構成をご用意しております。

Tab-INDシリーズは、現代の顧客とのやり取りをサポートするために設計された、堅牢なエンタープライズ向けタブレットおよびセルフサービスキオスクソリューションの柔軟なラインナップを提供します。非接触型決済への対応、信頼性の高いパフォーマンス、そして多彩な導入オプションを備えたこれらのデバイスは、あらゆるタッチポイントにおいて効率的で安全かつシームレスな体験を実現するとともに、待ち時間の短縮や業務の効率化にも貢献します。

お客様の要件に完璧に合致するソリューションを実現するため、タブレットには、ドッキングステーション、バーコードスキャナー用フレーム、充電ソリューション、ハンドストラップなど、幅広いアクセサリーや拡張オプションをご用意しており、カスタマイズが可能です。当社の専門家と協力して、現在のワークフローをサポートし、将来のビジネスニーズにも対応できる、お客様に合わせたタブレットやキオスクの構成を構築いただけます。

お客様に最適なタブレットソリューションの選定について、喜んでご相談に応じ、プロジェクトの要件に最も適した形でカスタマイズさせていただきます。

Tab-INDシリーズ

パフォーマンスと現代的な顧客体験を実現するために設計されています

Tab-INDシリーズのデバイスは、過酷なプロフェッショナル用途向けに設計されており、堅牢で防水・防塵性能を備えたデザイン、長時間のバッテリー駆動、そして屋内・屋外を問わず信頼性の高い性能を兼ね備えています。高性能な前面搭載NFC技術により、画面上で直接安全なタップ決済が可能となり、お客様とスタッフ双方にとって、決済のスピードと利便性が向上します。

非接触決済やセルフサービスが拡大し続ける中、Tab-INDシリーズは、現代の商業環境に合わせて設計された拡張性の高いハードウェアにより、企業が常に最先端を走り続けることを支援します。企業向けの耐久性、柔軟な導入オプション、そして統合された決済機能を兼ね備えたこれらのデバイスは、小売、ホスピタリティ、飲食店、およびその他の顧客対応業界にとって理想的なソリューションとなっています。

NFC決済に利用されるTab-IND

モバイルアプリケーション向けのタブレットソリューション

レストランの厨房で「Tab-IND」タブレットを使っている男性

タブレット

Android™またはWindows®を搭載し、NFCを内蔵、柔軟な拡張オプションを備えた、堅牢な8インチおよび10インチの産業用タブレットをご覧ください。製造、物流、小売、ホスピタリティ業界向けに設計されており、モバイルワークフロー、POS、在庫管理、ゲストサービスなど、さまざまな業務を実現します。

インタラクティブなセルフサービスおよびキオスクソリューション

レストランでの注文に使用される「Tab-IND」キオスク端末

キオスク端末

セルフサービス、アクセス管理、デジタルワークフローに最適な、信頼性の高い15インチおよび22インチのキオスク端末をご覧ください。シームレスな統合を実現するように設計されており、小売業やホスピタリティ業界における顧客体験を向上させるとともに、商業および産業環境全般において効率的な業務運営をサポートします。

ユースケース

スライドを順に見ていただき、Tab-INDの各デバイスがお客様のビジネスをどのようにサポートできるかをご確認ください。

お客様の具体的なニーズに最適な解決策を見つけるお手伝いをさせていただきますので、お気軽にサポートチームまでお問い合わせください。

レストランでの注文受付に使用される「Tab-IND」タブレット

店舗での注文受付

  • お客様はテーブルで直接ご注文いただけ、スタッフはタブレットを使ってその場で注文や支払いの処理を行います
  • ご注文は即座に厨房やバーへ伝達されるため、サービスの進行がより迅速かつ効率的になります
  • 安全な非接触型決済は、追加の決済端末を必要とせず、画面上で直接完了します
  • スタッフは、お客様とのやり取りの間、常にそばに寄り添い、より親身な体験を提供いたします
  • サービスの迅速化と業務プロセスの効率化により、テーブルの回転率と業務効率の向上につながります
  • また、このソリューションでは、スムーズで手間のかからない注文プロセスによる宅配サービスもオプションとして利用可能です。
小売店での販売支援に活用される「Tab-IND」タブレット

販売支援

  • 販売スタッフは「Tab-IND」タブレットを活用し、パーソナライズされたアドバイスや製品情報の提供から、在庫確認、会計に至るまで、ショッピングの全過程を通じて、シームレスな流れの中でお客様をサポートしています。
  • お支払いは端末上で直接完了するため、お客様はレジで待つ必要がなくなりました
  • お支払いは非接触で、迅速かつ手間がかからず、店舗でのショッピング体験をよりスムーズなものにします。
  • これにより、コンバージョン率の向上とブランドロイヤリティの強化につながる、モダンで高品質なショッピング体験を実現します
レストランのセルフサービス用として使用されている「Tab-IND」キオスクタブレット

高スループットのためのセルフサービス

  • 賑わうフードコート、ファストカジュアルレストラン、イベント会場では、Tab-INDのキオスクタブレットを活用して、サービスの迅速化と待ち行列の最小化を図っています。
  • お客様は、メニューを閲覧し、注文を行い、お支払いをすべてご自身で行っていただけます。迅速かつ非接触で、列に並ぶ必要もありません。
  • 注文は即座にキッチンやバーに伝達されるため、業務効率が向上し、スムーズなサービスの流れが維持されます
  • その結果、処理速度が向上し、待ち時間が短縮され、より快適な顧客体験が実現されます
ある男性が、店内のセルフチェックアウトで「Tab-IND」タブレットを使用しています

店舗内セルフチェックアウト

  • お客様はキオスクで直接商品をスキャンして支払いを済ませるため、従来のレジでの長い待ち時間を避けることができます
  • タブレット端末は、コンビニエンスストア、アパレル店、専門店向けに、コンパクトで安全かつ柔軟なセルフチェックアウトソリューションを実現します
  • セルフチェックアウトは、列の長さを短縮し、店内の全体的な流れを改善するのに役立ちます
  • 小売業者は、運用コストの削減を実現しつつ、より迅速でシームレスな顧客体験を提供することができます
ある男性が、カフェでセルフサービスを行うため、Tab-INDキオスクのタブレットを使用しています

ポップアップ式セルフサービス

  • 屋外会場やイベントスペースでは、来場者が多く、スタッフの人数が限られていることが多く、その結果、待ち時間が長くなったり、サービスの提供が遅くなったりすることがあります。
  • 5G対応のキオスク端末を利用すれば、お客様は直接注文や支払いを済ませることができます。迅速で、非接触、そして列に並ぶ必要もありません。
  • 注文は即座にキッチンやバーに送信されるため、効率が向上し、サービスが円滑に運営されます
  • モバイル接続により、固定のインフラや複雑な設置作業を必要とせずに、キオスクをさまざまな場所に柔軟に導入することができます。

カスタマイズされたタブレットソリューションをお探しですか?

お客様のニーズにぴったり合った、オーダーメイドのタブレットソリューションをお探しですか?喜んでお手伝いさせていただきます。お問い合わせフォームにご記入の上、メッセージをお送りください。

言語
  • 英語
  • ドイツ語
言語
パンフレットと概要
ファイルの種類
ファイルサイズ
言語
ダウンロード
パンフレットと概要The World´s 1st ThinManager®-Ready Tablet Solutionファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
875 KB
言語
英語
ダウンロード
パンフレットと概要Brochure - Tab-IND Series for Use in Industrial Environmentsファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
598 KB
言語
英語
  • ドイツ語
  • 英語
ダウンロード

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!