国を選択してください

グローバルサイトへ

タブレット

タブレットの概要

これらのタブレットは、高性能なAndroidまたはWindowsオペレーティングシステムを搭載しており、石油・ガス、石油化学、化学、製薬、その他の業界におけるモバイルデータ交換を可能にします。 これらの堅牢なタブレットソリューションは、過酷な環境、Zone 1/21、Div. 1およびZone 2/22、Div. 2の危険区域、ならびに非危険区域での使用を想定して設計されています。点検、検査、保守作業、在庫管理、資材追跡など、現場作業員の日常業務を支援します。これらの用途における高い要求を満たし、安全な運用を確保するため、本デバイスは安全な動作を保証する一連の試験を受けています。

製品ラインナップ

Tab-Ex 05
ゾーン1/21およびディビジョン1対応の8インチAndroidタブレット

Tab-Ex® 05

堅牢で高いセキュリティを備え、危険区域対応のタブレット「Tab-Ex® 05」は、第5世代となる8インチ「Tab-Ex®」シリーズとして成功事例を継承しており、さらに5Gにも対応しています。「Tab-Ex® 05」は、スリムで軽量なデザインを採用し、新しい高性能オペレーティングシステムを搭載することで、危険区域においても優れたパフォーマンスを発揮します。

Pad-Ex 01 P12 Windowsタブレット
ゾーン2/22およびディビジョン2対応の11.6インチWindowsタブレット

Pad-Ex® 01 P12

Windowsをフルサポートするモバイルタブレットとして、堅牢なPad-Ex® 01は、過酷な環境での使用に最適です。必要に応じて、この11.6インチのタブレットを、デスクトップPC、ノートPC、あるいは壁掛け型ディスプレイの補助として、あるいはそれらに代わるものとしてご利用いただけます。

Tab-INDタブレットおよびキオスク端末
非Ex用途向けの産業用タブレットおよびキオスク端末

Tab-IND®

Tab-INDシリーズは、過酷な産業用途向けに、MIL-STD-810H規格に準拠した堅牢な耐久性と、スリムでモダンなデザインを兼ね備えています。Android™およびWindowsオペレーティングシステムに対応しており、製造、物流、倉庫、自動車、小売、ホスピタリティ業界での利用に適しています。また、豊富なアクセサリーやカスタマイズオプションもご用意しております。

さらに、Tab-INDのキオスク端末は、さまざまな用途において信頼性の高いインタラクティブなソリューションを提供します。15型および22型のAndroid搭載モデルが用意されており、入退室管理、情報表示、デジタルワークフローの操作に最適です。

タブレットを使って保守作業を行う現場作業員

デジタル化の鍵Tab-Ex 05

すべてのTab-Ex®タブレットは、世界各国での使用が認定されており、位置情報に基づくAR機能など、危険区域での作業をさらに安全にするさまざまな革新的な機能を備えています。Google ARCoreの認定も取得しており、リモートサポートやトレーニング、企業独自のツールの利用に最適です。

5G対応のAndroidタブレットをご覧ください!

危険区域のアイコン

安全な動作を保証するための試験を実施しました

  • 耐熱試験:4週間にわたり、環境試験チャンバー内で、デバイスを極度の熱と湿度にさらし、さらに1日は極度の低温にさらします。
  • 耐衝撃試験:筐体および(タッチスクリーン)ディスプレイの耐久性を確認するため、あらかじめ定められた高さから試験用重りをデバイス上に数回落下させます。
  • 落下試験:耐衝撃性を試験するため、端末を高さ1 mからコンクリートの床に落下させます。
  • 過圧および火炎伝播試験:その後、各ユニットに対して静水圧試験を行い、筐体の強度と完全性を確認します。続いて、試験用ガスを用いた内部爆発を誘発し、火炎が内部から外部へ伝播しないことを確認します。
  • 異物混入に対する保護:上記の試験に続き、各機器は、IP規格64~68に準拠して、水や粉塵の侵入に対する耐性について試験されます。
言語
  • 英語
  • ポルトガル語
  • ドイツ語
言語
パンフレットと概要
ファイルの種類
ファイルサイズ
言語
ダウンロード
パンフレットと概要Product Overview - Mobile Computing and Communicationsファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
3 MB
言語
英語
  • ドイツ語
  • 英語
ダウンロード
パンフレットと概要Product Information - Tab-Ex® 04 Proファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
1 MB
言語
英語
  • 英語
  • ドイツ語
ダウンロード
アプリケーションレポート
ファイルの種類
ファイルサイズ
言語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Safety 4.0 in Hazardous Areasファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
1 MB
言語
英語
  • ドイツ語
  • 英語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Monitoring Refueling Processes - Using Explosion-Protected Tabletsファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
333 KB
言語
英語
  • 英語
  • ドイツ語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Digital Lockout and Tagout for Hot Permit Maintenance Workファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
21 MB
言語
英語
  • 英語
  • ドイツ語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Achieving Industry 4.0 with Tablets for Hazardous Areasファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
1 MB
言語
英語
ダウンロード
関連文献
ファイルの種類
ファイルサイズ
言語
ダウンロード
関連文献Success Story Digitization at BASFファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
567 KB
言語
英語
  • ポルトガル語
  • 英語
  • ドイツ語
ダウンロード

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!