国を選択してください

グローバルサイトへ

キービジュアル インダストリアル・ビジョン
当社のビジョンをご覧ください。 あらゆる次元において、検出、識別、測定、および位置決めを行います。

産業用ビジョン分野におけるパートナー

産業用ビジョンは、製品の機能や特性を目視で検査する必要があるあらゆる場面で活用されています。このプロセスにおいて、センサーやシステムは堅牢であり、使用環境の要件に応じて確実に動作することが求められます。

Pepperl+Fuchsでは、幅広い産業用ビジョンタスクに適したビジョンセンサーやビジョンシステムをご用意しております。当社の包括的な製品ラインナップには、汎用センサー、用途特化型製品、ターンキーソリューションが含まれており、いずれも信頼性の高い画像処理を実現するように設計されています。 最先端の技術により、あらゆる側面において、またあらゆる環境条件下でも最高の性能を発揮します。2Dおよび3Dビジョン技術、ステレオビジョン、そして高性能なレーザー断面測定技術により、検出、識別、測定、位置決めなど、事実上あらゆる産業用ビジョンタスクを最高の信頼性で解決することが可能です。

より具体的な課題に対しては、Pepperl+Fuchs グループ傘下のVMT Bildverarbeitungssysteme GmbHのソリューションスペシャリストが、ターンキーソリューションをご提供いたします。同社はお客様と協力し、品質管理やロボットビジョンのあらゆる側面に対応する、革新的な画像処理およびレーザーセンサーソリューションの開発、設置、最適化、保守を行っています。

最適な製品やソリューションをお探しですか?ぜひ弊社までお問い合わせください。弊社の専門家が、お客様の用途に最適なセンサーやビジョンシステムを見つけるお手伝いをさせていただきます。

用途と適用分野

当社のビジョン製品は、信頼性が高いだけでなく、汎用性にも優れています。Pepperl+Fuchsの製品ラインナップには、幅広い産業用ビジョン要件に適したソリューションが揃っています。

  • 3D検出

    3次元空間における物体の検出

  • X軸およびZ軸における2Dプロファイル検出

    レーザーライン上の高さプロファイルの検出

  • 出席確認

    物体の有無を確認してください

  • 完全性チェック

    オブジェクトの数が正しいか確認してください

  • 形状検出

    基準プロファイルまたは輪郭に基づく形状マッチング

  • ポジショニング

    オブジェクトの位置確認と位置データの出力

  • 宇宙監視

    エリアや空間の監視

  • 測定

    オブジェクトの寸法設定と測定データの出力

  • コードの読み取り

    一般的な1次元および2Dバーコードすべてに加え、さまざまな一般的なバーコードシンボロジーを読み取ることができます

メリット

アイコンパズル

包括的なビジョン・ポートフォリオ

Pepperl+Fuchsは、幅広いマシンビジョン用途に対応する、ビジョン製品および技術の包括的なラインナップを提供しています。当社のセンサーおよびビジョンシステムは、事実上あらゆる産業用ビジョンタスクを最高の精度で処理します。

電球のアイコン

お客様の用途に最適なセンサー

特定の課題に対応する専用センサーが必要な場合でも、最大限の柔軟性を実現する汎用性の高いセンサーが必要な場合でも、お客様の自動化アプリケーションに最適な製品をご用意しております。適切な技術とセンサーをご提供することで、お客様のビジョンタスクの要件を満たすお手伝いをいたします。

アイコン(吹き出し)

個別製品コンサルティング

お客様との個別相談や定期的な情報交換は、効果的なビジョンセンサーやビジョンシステムを開発するための基盤となります。当社のアプリケーション専門家が、お客様の用途や使用環境を分析し、お客様と共に最適な製品をご提案いたします。

アイコン・ロケット

ターンキーソリューション

30年以上の実績と10,000件以上のシステム導入実績を誇るVMTビジョンシステムの専門家チームは、ロボットおよびマシンビジョンのあらゆる分野におけるターンキーソリューションを提供する、信頼できるパートナーです。

SmartRunner Explorer 3-Dセンサーは、高精度な3D点群画像を提供します。

3Dビジョンセンサー

ステレオビジョン技術を採用した当社の3Dビジョンセンサーは、極めて高精度な測定結果を提供します。「SmartRunner Explorer 3-D」は、詳細な輪郭検出のための3D点群画像を生成する生データセンサーです。「SmartRunner Measurer 3-D」は、画像評価機能を内蔵しており、体積、寸法、回転、位置に関する高精度な測定データを出力します。

レーザー光断面技術を採用したレーザプロファイルセンサ

レーザプロファイルセンサ

レーザー光断面技術は、投影されたレーザーラインをカメラで捉えることで、対象物の高さプロファイルを測定する技術です。レーザー光断面技術と2Dビジョンセンサーの独自の組み合わせにより、SmartRunnerシリーズのレーザプロファイルセンサは、プロファイルや領域画像の取得に最適です。用途特化型および生データ対応のセンサーは、対象物のコントラストが低い場合でも、検出、位置決め、測定の各タスクを確実に処理します。

測位システム

コードテープ付きデータマトリックス位置決めシステム

直線位置決め

2Dカメラシステム、読み取りヘッド、および複数の冗長化されたデータマトリックスコードテープという独自の組み合わせにより、PCVおよびPXVデータマトリックス位置決めシステムは、コードテープが汚れていたり損傷していたりする場合や、伸縮目地がある場合でも、最大100 kmの距離にわたって高精度な絶対位置決めを実現します。 これらのデバイスは、非接触かつ周囲光の影響を受けない入射光方式を採用しており、スキッド、電気モノレール、クレーンなどの位置決め用途に最適です。また、safePXVバージョンは、SIL 3/PL eまでの安全用途にも適しています。

ボットナビゲーション用PGV測位システム

軌道案内

経路誘導用のカラーテープ、位置決め用のデータマトリックスコード、そしてナビゲーション用の制御コード:PGVは、これらの技術を1つのデバイスに統合した、業界初かつ唯一のデータマトリックス位置決めシステムであり、無人搬送車(AGV)にとって理想的なソリューションです。独自のsafePGVバージョンであれば、SIL 3/PL eレベルまでの安全な位置決めも可能です。

光学式識別

この産業用イベント カメラは、パレタイジング工程を監視しています

イベント連動型の画像・動画記録

VOC産業用イベント カメラは、トリガー信号の前後最大900秒間の画像または動画の記録を可能にします。これにより、的を絞った便利な遠隔診断や、イベントの参考資料が可能となります。24時間365日のライブビュー機能により、アプリケーションの継続的な監視が可能です。トリガーイベントが発生すると、内蔵リングバッファ内の画像または動画データが永続的に保存されます。

識別を容易にするため、動画や画像には自動的にタイムスタンプが付与されます。また、記録された事象の分析を容易にするために、ユーザー定義の情報を表示することも可能です。

Pepperl+Fuchs グループの一員であるVMTのソリューションスペシャリストが、お客様の検査やロボットビジョンに関する課題の解決策を開発いたします。

ターンキーソリューション

24時間365日稼働する生産ライン向けに、当社の標準的なビジョンシステムの機能を凌駕する、完全なターンキー方式の品質検査ソリューションをお探しではありませんか? ロボットビジョンやロボット誘導ソリューションが必要ではありませんか? システムを御社の自動化システムと統合したり、ロボットコントローラに接続したり、あるいはERPやクラウドシステムと連携させたりしたいとお考えではありませんか? VMTの「ソリューション・エクセレンス」チームまでお問い合わせください。皆様のアイデアを現実のものにしましょう!

Pepperl+Fuchs グループの一員であるVMTのソリューションスペシャリストは、お客様と連携し、あらゆる品質検査やロボットビジョン業務に向けた革新的な画像処理およびレーザーセンサーソリューションの開発、設置、最適化、保守を行っています。

お問い合わせ

ビジョンアプリケーションに最適なソリューションをまだお探しでしょうか?それとも、さらに詳しい情報をご希望でしょうか?喜んでお手伝いさせていただきます!お問い合わせフォームにご記入の上、メッセージをお送りください。

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!