国を選択してください

グローバルサイトへ

カメラを用いた軌道誘導(PGV)

Pepperl+Fuchs社のPGV位置決めシステムの概要

レーン追跡用のカラーテープ、位置決め用のデータマトリックスコード、そしてナビゲーション用の制御コード:PGVは、これらの技術を1つのデバイスに統合した、世界初かつ唯一のデータマトリックス位置決めシステムです。これは、無人搬送システムにとって理想的なソリューションです。PGVの読み取りヘッドは、照明ユニットを内蔵したカメラシステムで構成されており、反射率の高い表面や急カーブのある場所でも、カラーのルート追跡用テープやペイントを確実に追跡してナビゲーションを行います。

大きな読み取りウィンドウと2D画像記録機能を備えたPGV位置決めシステムは、テープの損傷や汚れも検知します。これをデータマトリックスコードと組み合わせることで、無人搬送車(AGV)の光学誘導が可能になります。これには、データマトリックス制御コードを用いた経路上の特定の旋回操作、データマトリックスコードテープによるAGVの正確な位置決め、あるいはData Matrix タグを一定のグリッド状に床面に貼り付けた「タグモード」によるナビゲーションなどが含まれます。

ポートフォリオ

PGVおよびsafePGVの位置決めシステムは、常に読み取りヘッドと各種の位置決めターゲットで構成されています。位置決めターゲットは、床面などの固定された部分に設置され、2D読み取りヘッドは、その上を移動する車両に取り付けられています。個々の用途に応じて、さまざまな種類の読み取りヘッドや位置決めターゲットからお選びいただけます。また、PGVの製品ラインナップには、さまざまなアクセサリーが揃っています。

比類なき安全性:Safe Version safePGV

safePGVは、1つのセンサーでSIL 3/PL eまでの安全な絶対位置決めを実現します。この安全仕様は、2D読み取りヘッドと多色データマトリックスコードテープの組み合わせに基づいています。 内蔵のファームウェアは、赤色および青色のLEDを用いてX位置値の妥当性をチェックし、その情報を安全用PLCに転送します。信頼性の高い自己監視機能を備えたセンサー技術により、PLC側では追加の妥当性チェックを行うことなくデータを処理することができます。このシステムは、AGV間の最小距離を維持し、作業員の安全を確保するのに役立ちます。

用途 例

のメリットは、 PGV測位システム

  • 反射率の高い表面であっても、色付きの経路追跡用テープや塗料、およびデータマトリックスコードを確実に検出します

  • 100,000ルクス以上の優れた外光耐性により、追加のコントラストテープが不要となります

  • 広いスキャン範囲と2Dデータマトリックス技術を組み合わせることで、傷ついたり汚れたりしたテープ上でもスムーズな読み取りが可能になります

  • コンパクトな筐体のため、最小サイズのAGVにも搭載可能です

  • プラグアンドプレイ接続により、取り付けや設置が簡単です

  • ほとんどの産業用プロトコルに対応しています

言語
  • 英語
  • ドイツ語
言語
パンフレットと概要
ファイルの種類
ファイルサイズ
言語
ダウンロード
パンフレットと概要Product Information - PGV Camera-Based Track Guidanceファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
2 MB
言語
英語
  • ドイツ語
  • 英語
ダウンロード
パンフレットと概要Product Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensorsファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
47 MB
言語
英語
  • 英語
  • ドイツ語
ダウンロード
アプリケーションレポート
ファイルの種類
ファイルサイズ
言語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Reliable Navigation with the PGV Read Head and Data Matrix Tagsファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
209 KB
言語
英語
  • ドイツ語
  • 英語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - PGV System for Object Identification and Position Detectionファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
238 KB
言語
英語
  • ドイツ語
  • 英語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Precise Docking and Reliable Identification of AGVsファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
199 KB
言語
英語
  • 英語
  • ドイツ語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Reliable Position Determination for Automated Guided Vehiclesファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
337 KB
言語
英語
  • ドイツ語
  • 英語
ダウンロード

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!