測位システム

高精度、堅牢性、コスト効率のいずれにおいても、位置決めシステムに対する要件は多岐にわたります。こうしたニーズに完璧にお応えするため、Pepperl+Fuchsは数多くのソリューションを提供し、光学式、カメラ式、誘導式の各位置決めシステムの利点を1つの製品ラインナップに統合しています。
- 誘導式位置決めシステム(PMI)—非接触式位置決めおよび角度測定
- 距離センサー――マテリアルハンドリングにおける確実な位置決め
- 光学式リニア位置決め(WCS)—長距離にわたる堅牢な位置決め
- カメラ式直線位置決め(PXV、PCV)—長距離測定における高い信頼性
- カメラベースの軌道誘導(PGV)—無人輸送システムの信頼性の高いナビゲーション
- 精密位置決め(PHA)—スタッカークレーンのコスト効率に優れた精密な位置決め

カメラを用いた直線位置決め(PCV、PXV)
PXVおよびPCVデータマトリックス位置決めシステム、ならびにその安全仕様モデルは、2Dカメラシステムと多重冗長化されたデータマトリックスコードテープを組み合わせています。これにより、正確な位置検出が可能となり、倉庫やコンベアシステム、あるいはリフトやエレベーターシステムでの使用に適しています。 コードの冗長性と広い読み取り範囲により、Data Matrix位置決めシステムは、コードテープが汚れていたり損傷していたりする場合でも、確実に位置を検出します。最大100 kmのコードテープ長に対応しているため、広範囲にわたる設置環境での使用が可能です。Pepperl+Fuchsは、safePXVという安全仕様モデルを提供しており、SIL 3/PL eまでの安全な絶対位置決めを実現します。

カメラを用いた軌道誘導(PGV)
光学式位置誘導ビジョン(PGV)測位システムは、カラーテープによる経路追跡と、データマトリックスコードによる高精度な測位を1つのデバイスに統合しています。これにより、資材運搬や自動車製造の現場を問わず、無人搬送車(AGV)の信頼性の高いナビゲーションを実現します。広い視野角を備えているため、PGVは急カーブ周辺やテープが汚れている場合でも、カラーテープや塗装を確実に検出します。 データマトリックスコードは、方向転換やAGVの正確な位置決め、その他の作業に使用できます。安全絶対位置決めシステム(safePGV)は、単一のセンサーのみで、SIL 3/PL eに準拠した安全な絶対位置決めを初めて実現します。
- 英語
- ドイツ語
- 韓国語
- 中国語
- 日本語
パンフレットと概要 | ファイルの種類 | ファイルサイズ | 言語 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| パンフレットと概要Brochure - PMI Inductive Positioning Systems | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 1 MB | 言語 英語
| ダウンロード |
| パンフレットと概要Brochure - Sensors and Systems with IO-Link | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 5 MB | 言語 英語
| ダウンロード |
| パンフレットと概要製品情報 - Data Matrix ポジショニング システム PCV - 2D コードバンドおよび最新のカメラ技術により、信頼性の高い位置検出を保証 | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 1 MB | 言語 日本語
| ダウンロード |
| パンフレットと概要Product Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 47 MB | 言語 英語
| ダウンロード |
| パンフレットと概要Brochure - PXV Data Matrix Positioning System | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 2 MB | 言語 英語
| ダウンロード |
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!