国を選択してください
高精度位置決め(PHA)

貨物や生産資産を安全かつ効率的に搬送・位置決めする必要がある場合、PHAのビジョンセンサーが最適な選択肢となります。スタッカークレーンの精密な位置決めのために特別に設計されたこれらのセンサーには、さまざまな強力な機能が搭載されています。
PHAの位置決めシステムには、独自のビジョンシステムが採用されています。センサーはラックの穴を検知し、目標位置に対するX方向およびY方向の位置ずれを算出します。既存の穴を利用した位置決めにより、追加のターゲットを必要とすることなく、常に正確な位置決めが可能となります。
統合された照明およびコントラスト補正機能により、自動照明制御と優れた外光耐性が実現されています。倉庫内の照明状況やカメラの汚れにかかわらず、常に最適な位置決めが保証されます。
イントラロジスティクス、マテリアルハンドリング、あるいは自動車産業のいずれにおいても、PHAのビジョンセンサーを活用することで、極めてコスト効率の高い方法で、信頼性が高く円滑なプロセスを確保できます。
ご加入者様への特典
汚染、外光、材料の疲労といった妨害要因の影響を受けない、安全なプロセス
既存の穴を利用して位置決めを行うことで、ターゲットの数を減らすことができ、コスト効率も向上します
100 mから1000 mの通信距離により、幅広い用途に対応可能です
-30 °Cまでの冷凍保管での使用が可能です
RS-232、Ethernet TCP/IP、および Profinet インターフェース
LEDステータスインジケーターにより、操作が簡単です
言語
- 英語
- ドイツ語
パンフレットと概要 | ファイルの種類 | ファイルサイズ | 言語 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| パンフレットと概要Product Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 47 MB | 言語 英語
| ダウンロード |
アプリケーションレポート | ファイルの種類 | ファイルサイズ | 言語 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| アプリケーションレポートApplication Report - Simple Drill Holes Ensure the Perfect Position | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 160 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!