光学式リニア位置決め(WCS)

1989年、Pepperl+Fuchs社は世界初の光学式位置決めシステムであるWCS位置エンコーダシステムを発表し、それ以来、絶えず改良を重ねてまいりました。光学式リニア位置決めシステムは、シャトルカーやコンベヤ車両の位置をミリ単位の精度で検出するために使用されています。 WCSアブソリュート位置決めシステムは、堅牢な筐体に収められた読み取りヘッドと、ステンレス鋼またはラミネート製のコードレールを組み合わせた構造となっています。これにより、WCSは過酷な環境下や長距離での使用に特に適しています。U字型の設計と、摩耗を防ぐ光電式スキャン方式を採用しているため、周囲の光の影響を受けにくいのが特徴です。屋外用モデルは、WCS リードヘッドの特殊な筐体により、過酷な環境条件にも耐えることができます。
煙、粉塵、温度変動の影響を受けません。WCSは、高速走行時でも信頼性の高い位置情報を提供します。受信光強度を監視することで汚れの影響を補正するため、過酷な環境下でも位置値を確実に測定できます。コーディングレールの切り欠き部分は、実質的に汚れが付着することがありません。 このアブソリュート位置エンコーダシステムは、300 mを超える長距離にわたって0.8 mmごとに新しい位置値を検出しており、読み取りヘッドから上位のPLCへ直接位置値を送信することができます。RS485、SSI、IO-LinkからEtherCAT、EtherNet/IP、PROFINETに至るまで、さまざまなインターフェースが統合されているため、複数のPLCベンダーとの接続が可能です。
のハイライト WCS測位システム
高精度な絶対位置検出
Pepperl+Fuchs社のWCS位置検出システムは、1989年の発売以来、数え切れないほどのプロジェクトを通じて継続的に開発・最適化されてきました。このシステムは、曲線軌道、上り勾配、下り勾配、途切れ、または分岐がある場合でも、信頼性の高い位置検出を実現します。
柔軟な統合
位置値は、IO-Link、RS-485、SSI、CANopen、PROFINET、EtherCAT、Ethernet/IPなどのさまざまな内蔵インターフェースを介して、読み取りヘッドからコントローラへ直接送信することができます。他のフィールドバスインターフェースに接続するための、幅広い種類のインターフェイスモジュールが用意されています。
堅牢な設計
WCSはU字型の設計を採用しているため、周囲の光の影響を受けにくく、強力なLEDにより、汚れのついたコードレールでも読み取りが可能です。非接触型の光電スキャン方式により、WCSは摩耗や損傷から保護されており、屋外用オプションを選択すれば、IP69までの保護等級を実現します。
簡単なセットアップ
WCS リードヘッドは、セットアップが迅速かつ簡単です。読み取りヘッドの設定は不要で、リファレンス走行を行うことなく、即座に正確な絶対位置値を提供します。

WCS リードヘッド
U字型のWCS リードヘッドは、ステンレス製またはラミネート製のコードレールを、非接触で光電式にスキャンします。リードヘッドには光強度制御機能が内蔵されているため、過酷な環境条件や汚れがある場合でも、位置値を確実に検出することができます。 RS-485、SSI、CANopen、IO-Link、PROFINET、EtherCAT、またはEtherNet/IPインターフェースを使用して、コントローラへデータを送信することができます。用途に応じて、さまざまなバージョンをご用意しております。WCS3読み取りヘッドが標準バージョンですが、より小型のWCS2読み取りヘッドもご用意しております。
Code Rails
WCSコードレールには、金属製とプラスチック製の2種類がございます。どちらのタイプも、極めて頑丈に設計されており、最も過酷な条件下での使用に最適化されています。このレールは、直線区間だけでなく、曲線区間や上り坂、下り坂にも敷設することが可能です。
取り付けシステム
- 英語
- ポルトガル語
- スペイン語
- ドイツ語
パンフレットと概要 | ファイルの種類 | ファイルサイズ | 言語 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| パンフレットと概要Product Information - Position Encoding System | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 2 MB | 言語 英語
| ダウンロード |
| パンフレットと概要Product Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 47 MB | 言語 英語
| ダウンロード |
| パンフレットと概要Brochure - WCS Absolute Positioning System | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 1 MB | 言語 英語
| ダウンロード |
アプリケーションレポート | ファイルの種類 | ファイルサイズ | 言語 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| アプリケーションレポートApplication Report - Position Encoding System (WCS) for Absolute Positioning in Galvanic Plants | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 240 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
| アプリケーションレポートApplication Report - Position Encoding System (WCS) Tackles Positioning Tasks in Container Terminals | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 226 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!