国を選択してください

グローバルサイトへ

WCS3-ID70-L1 ID パッド

ID パッド、ポリエステル ラミネート

主なメリットの概要

  • 取り付けブラケットシステムによるフレキシブルな取り付け
  • 高い耐薬品性
  • 軽量
  • 識別と正確な位置決め用途のコードレールの切り取りパッド
  • 拡張番号範囲 1 ...1260

もっと見る

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

WCS3-ID70-L1の技術データ

ID パッド番号ID パッド番号 = INT ( ( 読み取り位置 - 30 ) / 312 ) + 1
数字の設定区間1 ... 1260
長さ標準的な長さ 249,6 mm
動作温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
材料の厚さ0,7 mm
材料ポリエステルラミネート
質量約 10 g
注文情報ご希望の ID パッド番号でご注文ください
一般的な注意事項