国を選択してください

グローバルサイトへ

PGVの位置決めターゲット

青色のカラーテープ、データマトリックスコードテープ、金属製コードバー、およびPGV位置決めシステム用のData Matrix タグ

Pepperl+Fuchs社のPGVおよびsafePGV位置決めシステム向けの幅広い位置決めターゲットのラインナップにより、ユーザーは最適な機種を最大限の柔軟性をもって選択することができます。PGVおよびsafePGVは、カラーテープによる追跡機能と、データマトリックスコードによる制御・ナビゲーション機能を組み合わせたものであり、無人搬送車(AGV)にとって理想的なソリューションとなっています。 この目的のために、データマトリックスコードはコードテープ、コードバー、およびタグに印刷されます。お客様の要件に応じて、位置決めターゲットはさまざまな素材でご用意しております。例えば、金属製データマトリックスコードバーは特に堅牢で、過酷な環境にも適しています。一方、カラーテープやコードテープは、床に簡単に貼り付けることができます。

ポートフォリオ

青いカラーテープ

PGVによる経路追跡用のカラーテープは、Pepperl+Fuchs社からさまざまな色や長さで提供されています。これにより、使用環境や要件に合わせて適切な色をお選びいただけます。カラーテープの背景色と色の組み合わせを適切に選べば、読み取りヘッドが環境の影響を受けにくい特性があるため、コントラストテープは不要です。粘着式のカラーテープの取り付けは、迅速かつ簡単に行えます。

データマトリックスコードが印刷されたテープ

カラーテープによる追跡に加え、データマトリックスコードテープにより、無人搬送車(AGV)の正確な位置決めが可能となります。PGVおよびsafePGVの読み取りヘッドは、検知した位置に加え、AGVの速度や回転角度を継続的に報告するため、常に貨物の安全な搬送が保証されます。

黒いデータマトリックス制御コードが印刷された白いテープ

データマトリックス制御コードを使用すると、AGVの走行経路において特定の制御プロセスを開始することができます。これを行うには、カラーテープ、データマトリックスコードテープ、またはコードバーに加えて、管理コードテープを貼り付けてください。

多色のデータマトリックスコードが印刷された白いテープ

safePGV位置決めシステムを用いた安全用途向けに、Pepperl+Fuchs社から専用の多色データマトリックスコードテープをご購入いただけます。このデータマトリックスコードは、それ自体がすでに冗長性を備えています。safePGV読み取りヘッドの2色照明および拡大された読み取りウィンドウと組み合わせることで、AGVの安全な絶対位置決めを実現する独自の安全ソリューションが構築されます。

黒いデータマトリックスコードが印刷された金属製コードバー

Pepperl+Fuchs社では、データマトリックスコードテープに加え、過酷な環境での使用に適したデータマトリックスコードバーも提供しています。これらは陽極酸化処理されたアルミニウム製であるため、特に堅牢です。用途に応じて、金属製コードバーを床に直接接着したり、専用のキャリアプロファイルレールに取り付けたりすることができます。このレールもPepperl+Fuchs社から入手可能です。

多色のデータマトリックスコードが印刷された金属製コードバー

堅牢なデータマトリックスコードバーは、safePGVを用いた安全用途にもご利用いただけます。これにより、本システムは無人搬送車(AGV)向けの極めて堅牢で安全な位置決めシステムをご提供いたします。用途に応じて、ユーザーは金属製コードバーを床面に直接貼り付けるか、専用のキャリアプロファイルレールに取り付けることができます。後者のレールも、Pepperl+Fuchsよりご提供しております。

白い四角いタグで、その上にいくつかの黒いデータマトリックスコードが印刷されています

Data Matrix タグは、無人搬送車(AGV)の位置決めや、積荷および積載台車の識別を可能にします。位置決めのため、タグは一定のグリッド状に床面に貼り付けられます。積荷が通過する際、PGV 読み取りヘッドは、タグ番号に加え、タグの中心に対する相対位置や回転角度を報告します。積荷を識別するため、タグは積荷または積載台車の側面や底面に取り付けられます。 PGVの読み取りヘッドは、識別のためにタグ番号を読み取るほか、積荷に対するAGVの微細な位置決めも行います。タグにはプラスチック製と金属製があり、要件や環境条件に応じて最適な素材をお選びいただけます。

高い柔軟性から超堅牢性まで

PGV読み取りヘッドが、データマトリックスコードテープに印刷されたデータマトリックスコードを読み取っています

データマトリックスコードテープによる正確な位置特定と経路追跡

床に落ちている青色のカラーテープを検知するPGVの読み取りヘッド

10 mmから40 mmまでのさまざまなテープ幅を確実に追跡します

データマトリックスコードタグ上のデータマトリックスコードを読み取るPGV読み取りヘッド

最大1億個のData Matrix タグに対するグリッドナビゲーション

損傷した青色のカラーテープを追跡しているPGV読み取りヘッド

損傷や汚れのあるトラックテープやデータマトリックスコードテープのシームレスな追跡

金属製コードバーに印字されたデータマトリックスコードを読み取るPGV読み取りヘッド

頑丈な金属製データマトリックスコードバーおよびタグプレート

反射面上の青いカラーテープを追跡するPGV読み取りヘッド

反射率の高い表面でも、確実な軌道誘導が可能です

データマトリックスコードテープやデータマトリックスコードバーの代替品を急ぎでお探しですか?当社のコードテープジェネレーターが即座にお役に立ち、弊社から新しいコードテープやコードバーが届くまでの間を埋めてくれます。

無人搬送車のナビゲーション

無人搬送車(AGV)が周囲の環境を正確に認識し、移動できるようにするシステムはさまざまあります。位置決め対象が多岐にわたるため、PGV位置決めシステムは極めて柔軟性に優れています。AGVの確実なナビゲーションを実現するために、カラーテープとデータマトリックスコードテープを組み合わせることのメリットについて、動画でご覧ください。

言語
  • 英語
  • ドイツ語
言語
パンフレットと概要
ファイルの種類
ファイルサイズ
言語
ダウンロード
パンフレットと概要Product Information - PGV Camera-Based Track Guidanceファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
2 MB
言語
英語
  • ドイツ語
  • 英語
ダウンロード
パンフレットと概要Product Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensorsファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
47 MB
言語
英語
  • 英語
  • ドイツ語
ダウンロード
アプリケーションレポート
ファイルの種類
ファイルサイズ
言語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Reliable Navigation with the PGV Read Head and Data Matrix Tagsファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
209 KB
言語
英語
  • ドイツ語
  • 英語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - PGV System for Object Identification and Position Detectionファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
238 KB
言語
英語
  • ドイツ語
  • 英語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Precise Docking and Reliable Identification of AGVsファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
199 KB
言語
英語
  • 英語
  • ドイツ語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Reliable Position Determination for Automated Guided Vehiclesファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
337 KB
言語
英語
  • ドイツ語
  • 英語
ダウンロード

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!