国を選択してください

グローバルサイトへ

PGV 読み取りヘッド

カメラ式トラックガイダンス用のPGV読み取りヘッドの4つのバリエーション

位置決め用ガイデッドビジョン(PGV)ビジョンシステムの核心となるのが、読み取りヘッドです。内蔵照明ユニットと高性能な信号処理機能を備えたカメラシステムで構成されるPGVおよびsafePGVの読み取りヘッドは、堅牢かつコンパクトな設計となっています。これらは、最も小型の無人搬送車(AGV)にも完璧に適合します。IP67の保護等級を備えているため、PGVおよびsafePGVは屋外での使用にも適しています。

高出力のLEDにより、読み取りヘッドは環境の影響を受けにくくなっています。外光や反射率の高い表面であっても、PGVおよびsafePGVの性能を損なうことはありません。つまり、コントラストバンドは不要です。広い読み取り窓と2D画像記録機能を組み合わせることで、読み取りヘッドは、損傷や汚れのあるトラッキングテープであっても確実に検出することができます。

PGV位置決めシステムは、さまざまな用途の要件にきめ細かく対応した4種類の基本読み取りヘッドで構成されています。そのため、標準的なデバイスから高度に専門化された安全仕様モデルに至るまで、あらゆる用途に適した読み取りヘッドをご用意しています。読み取りヘッドは、一般的なインターフェースをすべて備えています。プラグアンドプレイ方式を採用しているため、コードやカラーテープと組み合わせて、簡単にセットアップして稼働させることができます。カメラのパラメーター化は、車両コントロール ユニット、パラメーター化ツール、またはコードカードを介して行います。

ポートフォリオ

緑色のPGV読み取りヘッド

万能型の読み取りヘッド

PGV*F200*は、カラーテープ、データマトリックスコードテープ、Data Matrix タグ、あるいはそれらの組み合わせを用いた柔軟なナビゲーションオプションを提供します。この柔軟性により、投資の安全性を最大限に確保し、将来にわたる対応力を保証します。特大の読み取りウィンドウと2D画像キャプチャを組み合わせることで、損傷や汚れのあるテープも確実に検出します。また、100,000ルクス以上の周囲光に対する耐性があるため、コントラストを高めるための特別なテープを用意する必要がありません。 オープンプロトコルにより、あらゆるコントローラとの統合が可能であり、プラグアンドプレイ方式の設置により、取り扱いが容易です。

青と赤の照明が付いた黄色のsafePGV読み取りヘッド

たった1つのセンサーで、SIL 3/PL e規格への確実な対応を実現

safePGV読み取りヘッドは、単一のセンサーを用いて、SIL 3/PL eまでの安全な絶対位置決めおよび識別を実現します。この製品は、人が設備に接触する可能性がある場合や、車両や設備エリアを確実に識別する必要がある場合など、最高レベルの安全要件を満たす必要があるあらゆる用途にご利用いただけます。特殊な2D読み取りヘッドと多色データマトリックスコードテープを独自に組み合わせることで、センサーから直接、安全なデータを出力することが可能です。

グレーと黒の筐体に赤い照明を備えたPGV*F213読み取りヘッド

特に経済的で、さらにコンパクトです

PGV*F213 読み取りヘッドは、フリート管理における小型AGVやボット向けに特別に開発されました。この読み取りヘッドは赤色光を使用し、ナビゲーションはデータマトリックス・トラックまたはData Matrix タグのいずれかを利用して行われます。コンパクトな筐体を採用しているため、ボットや小型AGVの狭いスペースに最適です。また、この機種にはTCP/IPインターフェースが内蔵されたモデルもご用意しており、PCやシングルボードコンピュータに直接接続できるため、特にコスト効率の高い用途に最適です。

赤外線照明付きの黒いPGV読み取りヘッド

赤外線バージョン

PGV*I*F200は、目に見えない赤外線を使用しています。このため、この機種は、可視光を使用できない場所での設置に特に適しています。赤外線を搭載したPGV読み取りヘッドは、ナビゲーションにデータマトリックス・トラックまたはData Matrix タグのいずれかを使用します。

技術データ(抜粋)

PGV*F200*PGV100A-F200*PGV*F213*PGV*I*F200
 
移動速度8 m/s 以下8 m/s 以下8 m/s 以下8 m/s 以下
ライトタイプ青・白青/赤赤赤外線
被写界深度± 20 mm±30 mm±30 mm
-15 mm ~ +25 mm
±30 mm
読書距離100 mm100 mm40 mm
100 mm
100 mm
150 mm
読み取り範囲120 mm × 80 mm120 mm × 80 mm90 mm × 60 mm から
120 mm × 80 mm
120 mm × 80 mm から
170 mm × 105 mm
サイクルタイム40ミリ秒25ミリ秒10~25ミリ秒10~25ミリ秒
レイテンシー60ミリ秒50ミリ秒20~50ミリ秒20~50ミリ秒
精度±0.2 mm±0.2 mm±0.2 mm±0.2 mm
ターゲットの位置決めデータマトリックスコードテープ
Data Matrix タグ
データマトリックスの管理コード
カラーテープ
データマトリックスコードテープデータマトリックスコードテープ
Data Matrix タグ
データマトリックスの管理コード
データマトリックスコードテープ
Data Matrix タグ
データマトリックスの管理コード
その他の機能照明制御、
同期パルス*、
タイムスタンプ*、
品質基準*
SIL 3/PL e同期パルス、
タイムスタンプ
可視光はなく、
同期パルス*、
タイムスタンプ*、
品質基準*

*EtherCATバージョンでのみご利用いただけます

言語
  • 英語
  • ドイツ語
言語
パンフレットと概要
ファイルの種類
ファイルサイズ
言語
ダウンロード
パンフレットと概要Product Information - PGV Camera-Based Track Guidanceファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
2 MB
言語
英語
  • ドイツ語
  • 英語
ダウンロード
パンフレットと概要Product Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensorsファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
47 MB
言語
英語
  • 英語
  • ドイツ語
ダウンロード
アプリケーションレポート
ファイルの種類
ファイルサイズ
言語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Reliable Navigation with the PGV Read Head and Data Matrix Tagsファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
209 KB
言語
英語
  • ドイツ語
  • 英語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - PGV System for Object Identification and Position Detectionファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
238 KB
言語
英語
  • ドイツ語
  • 英語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Precise Docking and Reliable Identification of AGVsファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
199 KB
言語
英語
  • 英語
  • ドイツ語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Reliable Position Determination for Automated Guided Vehiclesファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
337 KB
言語
英語
  • ドイツ語
  • 英語
ダウンロード

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!