国を選択してください
ShieldScan ドア保護センサー

革新的な技術、妥協なし
ドア保護用の新型「ShieldScan」は、飛行時間測定技術を採用しています。この技術は、光ビームの伝播時間に基づいて距離を算出するもので、高い再現精度と短い応答時間を備え、ミリメートル単位の精度で安全な測定を可能にします。 最適化されたビーム形状により、このセンサーは3つのドア領域それぞれの要件に合わせて設計されています。そのため、「ShieldScan」は、特別に調整された個々のビームを用いて、メインの閉鎖エッジ、ドア葉、およびセカンダリの閉鎖エッジを監視します。これにより、人や物体が保護ビームを遮断したかどうかを確実に検知します。保護対象となるドアの高さや幅に応じて、ビーム経路はドアの状況に合わせて調整されます。
機能
お問い合わせはこちら!
ShieldScanドア保護センサーについて、何かご質問はございますか?喜んでお手伝いさせていただきます!メッセージをお送りいただくか、当社の専門家による個別相談をご予約ください。
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!