国を選択してください

グローバルサイトへ

自動スイングドアのヒンジ側の挟み込み箇所における安全性の最適化

概要

  • 自動スイングドアのヒンジ側の挟み込み箇所を確実に保護します
  • ドアを横から握った場合でも、指をしっかりと保護します
  • 回転部品を一切含まない、業界最高水準のソリッドステート式飛行時間測定技術により、メンテナンスフリーでの稼働を実現しています
  • エレガントに溶け込むコンパクトなデザイン
ShieldScanドア安全センサーによるドア保護機能

ShieldScanドア安全センサーは、確かな保護機能を提供します

本申請書

自動スイングドアには、ドアの動作全行程にわたって確実な保護が必要です。ヒンジ側の挟み込み箇所は、依然として保護が最も困難な箇所の一つです。従来の検知技術では、この重要な箇所に対する保護が不十分になりがちです。

目標

あるお客様はすでにLiDAR方式のドア安全センサーをご利用になっていましたが、これらのセンサーには1つの弱点がありました。それは、ヒンジ側の挟み込み危険箇所を十分に保護できないという点です。LiDARセンサーは、主にドアの先端に平行な直線状の検知領域を形成します。この平面はドア葉に沿って移動するため、ヒンジ領域を検知できず、ドア葉と枠( jamb )の間に常に隙間が残ってしまいます。その結果、スキャン領域の外側には常に隙間が生じてしまいます。 ヒンジ周辺は、指が挟まれる可能性のある、恒常的な死角のままとなっています。

ShieldScan 自動ドア保護システム

解決策

Pepperl+Fuchs社の「ShieldScan」ドア保護センサーは、精密に位置合わせされた個々のビームと、革新的な飛行時間(ToF)技術を採用しています。スキャン面が固定されているLiDARベースのシステムとは異なり、「ShieldScan」は3本の精密に湾曲した検知ビームを用いて、ヒンジ側の挟み込み箇所を継続的に監視します。この最適化されたビーム形状により、確実な指検知を実現すると同時に、ドア葉、接近側、および入口の安全側を保護します。


技術仕様

  • 静的飛行時間方式を採用した固体スキャナ(可動部品なし)
  • ドアリーフ、アプローチ側、および安全側のビーム形状を最適化しました
  • 保護等級(IP65、NEMA 4)
  • 周囲温度:–30 ~ +60 °C(–22 °F ~ +140 °F)
  • 信号出力:SSR、NPN、PNP
  • 安全完全性レベル(SIL)2、性能レベル PL d

メリット

ShieldScanドア安全センサーにより、お客様はスイングドアの重要な箇所で最高の安全性をご享受いただけます。最適化されたビーム形状により、完全な監視と挟み込み防止が確保されます。信頼性の高いソリッドステート技術(可動部品なし)を採用しているため、メンテナンスが不要で、周囲の光、湿気、床の状態の変化にも影響を受けません。コンパクトな設計により、ほぼすべてのドアに一体型で取り付けることが可能で、直感的なジェスチャー操作とオスコネクタ方式の取り付けにより、迅速な導入が可能です。 1種類のセンサーですべての標準的なドアサイズに対応しているため、計画立案や在庫管理が大幅に簡素化されます。

アニメーション—ShieldScan ドア保護センサーShieldScanの動作原理とその高度な機能について、詳しくご覧ください。

詳細情報

ShieldScan ドア保護センサー

ShieldScan ドア保護センサー

堅牢なToF技術を採用した固体スキャナで、あらゆるエッジ部分において完璧な保護を実現します。

Contact Us!

Do you have any questions about the ShieldScan door protection sensor? We are happy to help you! Simply send us a message or arrange a personal consultation with one of our experts.

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!