個人情報保護方針 Pepperl+Fuchsアプリの利用に関する規定
改訂:2024年8月
以下のPepperl+Fuchsのアプリは、Pepperl+Fuchs SEによって開発され、さまざまなプラットフォームでご利用いただけます:
Pepperl+Fuchs Levelアプリでは、レベルセンサーからのプロセスデータやパラメータを読み取り、変更することができます。
Pepperl+Fuchsの「SensorViewer」アプリを使用すると、Webサーバーを搭載したイーサネット対応センサーを操作することができます。「SensorViewer」アプリを利用することで、Wi-Fi経由で接続可能なWebサーバー搭載センサーの状態情報やプロセスデータを、モバイル端末上で確認・変更することが可能です。
Pepperl+FuchsのWILSENアプリを使用すると、WILSENデバイスからのプロセスデータやパラメータを読み取り、変更することができます。
Pepperl+Fuchs社のRaControlアプリを使用すると、Racon-D-BLEセンサーでブルートゥース® LEを操作することができます。RaControlアプリを利用することで、ブルートゥース® LE対応センサーからのステータスデータやプロセスデータを、モバイル端末上で確認・変更することができます。
以下では、GDPR第13条に基づき、Pepperl+Fuchsのアプリのご利用に関連して個人データが処理されるかどうか、また処理される場合、どのような種類の個人データが、どの範囲で、どのような目的で処理されるかについて、ご説明いたします。
データ管理責任者および社内データ保護責任者の氏名および連絡先
データ管理者
Pepperl+Fuchs SE(以下「Pepperl+Fuchs」といいます)
Lilienthalstrasse 200
68307 マンハイム、ドイツ
Eメール:info@de.pepperl-fuchs.com
電話:+49 (0)621 776-0
FAX:+49 (0)621 776-1000
データ保護責任者
Pepperl+Fuchsのデータ保護責任者へのお問い合わせは、上記の住所宛て(担当:ベッカーズ氏)または電子メール(dsb@de.pepperl-fuchs.com)にてお願いいたします。
設置
すべてのアプリは、アプリストアと呼ばれる第三者が運営する販売プラットフォームから入手可能です。ダウンロードには、当該アプリストアへの事前の登録およびアプリストア用ソフトウェアの設置が必要となる場合があります。Pepperl+Fuchsは、当該アプリストアおよびアプリストア用ソフトウェアにおける、お客様の登録やダウンロードの提供に関連する個人データの収集、処理、および利用について、一切関与しておりません。 この点に関して、唯一の責任主体は各アプリストアの運営者となります。Pepperl+Fuchsは、お客様のデバイスにPepperl+Fuchsのアプリをダウンロードするために必要なデータのみを処理いたします。必要に応じて、詳細については各アプリストアの運営者に直接お問い合わせください。
機能・サービスへのアクセス
レベル
Levelアプリを正しく、かつ快適にご利用いただくためには、Levelアプリがお客様のモバイル端末上の以下の各種機能・サービスにアクセスする必要があります:
- ブルートゥース®インターフェースへのアクセス:この機能は、Levelアプリとモバイル端末に搭載されたレベルセンサーとの間でデータ交換を行うために必要です。
WILSENアプリ
WILSENアプリを正しく、かつ快適にご利用いただくためには、WILSENアプリがお使いのモバイル端末上のさまざまな機能やサービスにアクセスする必要があります。以下に、どの機能やサービスにアクセスするか、そのアクセスがどのような目的で行われるか、およびその結果として得られるデータがどのように扱われるかについてご説明します:
- インターネットへのアクセス:WILSENアプリでは、ファームウェアの更新手順中に、当社のウェブサービスから最新の対応するファームウェアイメージをダウンロードするために、この機能が必要となります。
- ブルートゥース®インターフェースへのアクセス:この機能は、WILSENデバイスと、お使いのモバイル端末上のWILSENアプリとの間でデータ交換を行うために必要です。
個人情報の収集および処理、ならびにその種類と目的
特に記載がない限り、当該アプリでは個人データを一切処理いたしません。
「Level」アプリ
IPアドレス:インターネットに接続されている各デバイスには、データを送信するために「IPアドレス」と呼ばれる一意のアドレスが必要です。インターネットの仕組み上、IPアドレスを少なくとも短期間保存することは技術的に避けられません。これらのIPアドレスは、保存されることも、それ以上の処理が行われることもありません。
SensorViewer アプリ
IPアドレス:インターネットに接続されている各デバイスには、データを送信するために「IPアドレス」と呼ばれる一意のアドレスが必要です。インターネットの仕組み上、IPアドレスを少なくとも短期間保存することは技術的に避けられません。これらのIPアドレスは、保存もされることはなく、それ以上の処理も行われません。
WILSENアプリ
IPアドレス:インターネットに接続されている各デバイスには、データを送信するために「IPアドレス」と呼ばれる一意のアドレスが必要です。当社のウェブサービスの可用性を確保するため、匿名化されたデータリクエストに付随するIPアドレスは、関連するログ記録および監視サービスに短期間保存されます。これらのIPアドレスは、その他の目的のために保存または処理されることはありません。
処理の法的根拠
一般的に、当社は、GDPR第6条第1項(f)に基づき、当社の正当な利益を目的として個人データを処理し、すべてのPepperl+Fuchsアプリおよびその機能の技術的な安全性と可用性を確保しています。特に記載がない限り、当該アプリでは個人データは一切処理されません。
SensorViewer および WILSEN アプリ
当社は、GDPR第6条第1項(f)に基づき、当社の正当な利益の範囲内で、SensorViewerアプリおよびその機能の技術的な安全性と可用性を確保する目的で、お客様の個人データを処理いたします。
受取人または受取人の区分
お客様のデータは、法的ガイドラインの枠組み内でのみ利用されます。一般的に、お客様のデータは、法的義務を履行するために当該情報が必要なPepperl+Fuchsの従業員によって処理されます。
WILSEN
お客様のデータは、法的ガイドラインの範囲内でのみ利用されます。一般的に、お客様のデータは、法的義務を履行するために当該情報を必要とするPepperl+Fuchsの従業員によって処理されます。 WILSENアプリはMicrosoft Azureのサービスを利用しており、データはこの外部サービスプロバイダーに提供される必要があります。これは、当社に代わって個人データを利用することを唯一の目的として、また、関連する契約に基づき行われます(GDPR第28条に定義される「処理者」)。
保存期間およびその期間を定める基準
IPアドレスは、指定された処理目的のために必要でなくなった時点で直ちに削除されます。これは特に、当社のウェブサービスが更新された場合や、アプリが終了された場合に当てはまります。
データ主体の権利
GDPR第12条に規定される一般規定に基づき、お客様には、GDPR第15条に基づくアクセス権、GDPR第16条に基づく訂正権、GDPR第17条に基づく消去権、GDPR第18条に基づく処理の制限権、ならびにGDPR第20条に基づくデータポータビリティ権が認められています。 また、お客様には、GDPR第77条に基づき、監督当局に苦情を申し立てる権利があります。
異議申立ての権利
お客様の個人データが、GDPR第6条第1項(f)号に基づく正当な利益に基づいて処理されている場合、お客様の個別の状況に基づき異議を申し立てる正当な理由がある限り、GDPR第21条に基づき、お客様の個人データの処理に対して異議を申し立てる権利があります。
異議申立ての権利を行使される場合は、dsb@de.pepperl-fuchs.com までメールにてご連絡ください。
当社は、技術的または法的な変更に伴い、必要に応じて個人情報保護方針を変更する権利を留保いたします。つきましては、常に最新の個人情報保護方針をご確認いただきますようお願い申し上げます。