国を選択してください

グローバルサイトへ

250°Cまでの高温範囲において、信頼性の高い物体検出を実現する誘導型センサー

F135シリーズ 誘導型高温温度センサ

Pepperl+Fuchs社の高温用途向け新型誘導型センサーには、2つの重要な革新的な特徴があります。それは、最大50 mmという特に長い作動距離を実現していること、そしてアンプにIO-Linkインターフェースが内蔵されていることです。これにより、フィールドレベルとコントローラ間のシームレスな通信が可能となり、Industry 4.0アプリケーションへのデバイスの統合が非常に容易になります。さらに、ケーブル長を自由に選べるため、設置作業が簡素化されます。

自動車産業の乾燥炉で使用されているF135シリーズの誘導型センサー

温度ドリフトが極めて少なく、長寿命です

新しいF135シリーズの誘導型高温センサは、最高250 °Cという極端な温度環境での使用を想定して設計されており、特に過酷な環境条件に適しています。この製品の特長として、動作距離の温度ドリフトが極めて小さいことが挙げられます。本製品は、高い検出信頼性を維持しつつ、極めて長い耐用年数を実現しています。センサーヘッドの交換が必要になった場合でも、アンプの再パラメータ設定は不要です。また、ポテンショメータを用いて動作距離を設定する必要もありません。

高温用途向けのインダストリー4.0

IO-Linkインターフェースにより、インダストリー4.0の枠組みにおいて、温度センサを包括的かつシームレスなデータ交換に統合することが可能となります。これにより、制御レベルとフィールドレベル間の継続的な通信が可能になるだけでなく、デバイスのパラメーター化を簡単に行えるほか、重要な補足情報の送信も可能となります。

包括的な補足情報に基づく予知保全

IO-Link対応の誘導型温度センサは、センサヘッドの状態データやメンテナンス情報をユーザーに提供します。内蔵のスイッチングサイクルおよび稼働時間カウンターは、予知保全や状態に基づくメンテナンス計画のための基本的な情報をさらに提供します。SIOモードおよびIO-Linkモードのいずれにおいても、複数のデバイスの同期が可能です。

接続方式およびケーブル長は選択可能です

このセンサーには、M18アンプに接続可能な固定ケーブル付きと、着脱式接続の2種類がございます。ケーブル長は1~30メートル(5メートル単位)から選択可能で、用途に合わせて柔軟に対応できます。これにより、ユーザーの皆様にとって設置が格段に容易になります。さらに、センサーセットの各構成部品は個別に交換可能です。センサーヘッドを金属面に面一に設置することで、破損のリスクを最小限に抑えることができます。

F135シリーズ 誘導型高温温度センサの概要

  • 最高250 °Cという極端な温度環境下でも安定した物体検出
    最大50 mmという広い作動距離により、柔軟性が向上しています
  • シンプルな製品選定:2つのセンサーヘッドに対応するアンプ1台と、個別のケーブル長(1 mから30 mまで、5 m刻みで選択可能)です。
  • 自動同期機能により、センサーヘッドを直接接続した場合でも、問題なく動作します
  • オスコネクタ:センサーヘッドの設置が簡単で、メンテナンス時の交換も容易です
  • プロセスデータ、パラメーター化、および診断用のIO-Linkインターフェース

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!