2026/7/16強力な信号表示:タッチ機能付きコンパクトなIO-Link信号灯キャップ

機械の状態、プロセスの監視、あるいは音響による警告メッセージなど、産業用信号技術は現代の自動化コンセプトにおいて重要な要素となっています。最大9つの明確に区別された多色LEDセグメント、音響信号、および内蔵のIO-Linkインターフェースを備えたPepperl+Fuchsのシグナルタワーは、幅広い診断オプションを提供します。 新しいIO-Linkシグナルライトキャップはコンパクトな設計となっており、あらゆるシステムに柔軟に組み込むことができます。また、タッチ機能により直感的な操作が可能で、現場での即時の触覚フィードバックや、迅速かつ明確な機械状態の報告を実現します。

幅広い用途――機械からコンベアラインまで
この信号灯キャップは、事実上あらゆる種類の機械やシステムに対応するように設計されています。機械の状態を可視化し、充填レベル、故障、または停止時間について、視覚的および聴覚的なインジケーターを提供します。代表的な用途としては、自動車産業における コンベアラインや スキッドの位置決め、あるいは取り付けシステムや組立・包装システムにおける ロボットグリッパーなどが挙げられます。

タッチ機能付き信号灯キャップ:回り道なしのフィードバック
タッチ機能付き信号灯キャップは、特に操作担当者や保守担当者からの直接的なフィードバックが必要な用途において、その強みを発揮します。 追加のボタンや操作要素を必要とせず、タッチパネルを介してシステム上で直接メッセージの確認を行うことができます。その結果、この信号灯キャップは、表示、診断、操作のループを完結させ、現場における能動的なインターフェースとなります。直径わずか55 mmという非常にコンパクトな設計でありながら、強力な信号表示機能と、充実した機能を備えたIO-Link接続を兼ね備えています。ユーザーは、高いデータ帯域幅に加え、色や点灯挙動の柔軟なパラメーター化など、数多くのパラメーター化オプションを活用できます。
IO-Link V1.1により、制御レベルに至るまで完全な透明性を実現
仕様V1.1(COM 3 / クラスA)に準拠した統合型IO-Linkインターフェースにより、制御レベルに至るまで継続的な通信が可能となります。 関連するすべてのデバイスデータはデジタル形式で提供され、試運転からメンテナンスに至るまで、いつでもアクセス可能です。これにより、プラントの状態を確実に記録、分析、評価することができます。これは、予知保全における明確な付加価値を生み出すだけでなく、効率的で予測可能なメンテナンスプロセスを実現します。さらに、異なるタイプの信号灯キャップを複数のIO-Link マスタに接続することが可能であり、既存のプラントへの統合を大幅に簡素化します。
技術データの比較
| 技術データ | 6セグメントまたは9セグメントの信号灯 | タッチ機能付き信号灯キャップ |
|---|---|---|
| インターフェース | IO-Link V1.1 (COM 3/クラスA) | IO-Link V1.1 (COM 3/クラスA) |
| ライトタイプ | LEDマルチカラー(1,000,000色以上から調整可能+8つのプリセットカラー) | LEDマルチカラー(1,000,000色以上から調整可能+8つのプリセットカラー) |
| セグメント数 | 6月9日 | 1 |
| 信号の種類 | マルチトーン(105 dB/10音) | マルチトーン(85 dB/10音) |
| タッチ機能 | - | 任意 |
| 保護等級 | IP66/IP69K | IP66/IP69K |
| 温度範囲 | -30 … +60 °C | -20 … +50 °C |
| 寸法(幅×高さ) | 72.5 × 271 mm | 55 × 79 mm |
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!