国を選択してください

グローバルサイトへ

予知保全が簡単に:振動監視用の絶縁バリア

絶縁バリア・電圧リピーター・K・KCD2-VR4

Pepperl+Fuchs社の本質安全型バリア「KCD2-VR4-Ex1」により、危険区域における予知保全がこれまで以上に簡単かつ効率的になりました。この革新的な電圧リピータは、最大20 kHzの高周波信号を、危険区域から直接、制御システム、安全システム、および監視システムへと確実に伝送することを可能にします。

柔軟性が高く、高性能で、設定も簡単です

KCD2-VR4-Ex1は、前面から操作可能なDIPスイッチにより、センサーの電源設定を簡素化できる、市場で唯一のモジュールです。2線式や3線式のセンサー、あるいは外部電源を必要としないACセンサーを問わず、この汎用性の高いモジュールは、一般的な振動センサ、加速度センサー、変位センサはもとより、磁気ピックアップや地震センサまで幅広く対応しています。 スマートな絶縁バリアにより、ツェナー バリアや特殊な接地方式といった複雑な回避策を必要とすることなく、シームレスな信号伝送を実現します。

SIL 2

幅広い互換性により、スムーズな統合を実現

KCD2-VR4-Ex1は、市販されているすべてのセンサーと互換性があり、標準化されたシステムアーキテクチャに対応しているため、計画、参考資料、在庫管理を大幅に簡素化します。幅わずか12.5 mmというコンパクトな設計と低消費電力により、-40~70 °Cという過酷な環境条件下でも制限なく使用することができます。

最高の安全基準を満たすよう設計されたKCD2-VR4-Ex1は、IEC/EN 61508 第2版に準拠しており、SIL 2(SC3)までの用途に対応しています。また、SIL 3回路での冗長構成も可能です。前面から操作可能なDIPスイッチにより、直感的な設定が可能で、目に見えない場所や手の届きにくい場所にあるスイッチを操作する必要がありません。

タービン制御インターフェース

過酷な産業用途に最適です

発電所におけるタービンの制御や安全対策、ガス・水素産業におけるコンプレッサーの監視、あるいは石油化学プラントにおける振動解析など、どのような用途においても、本質安全バリアは重要インフラにおいて最大限の運用安全性を確保します。特にポンプ、モーター、撹拌機などの回転機械において、このモジュールは早期の故障検知や予知保全のための信頼性の高いソリューションを提供します。

見どころ

  • 高周波信号の伝送
  • 電圧・電流による現場給電
  • コンパクトな12.5 mmハウジング
  • 低消費電力
  • SIL 2 認可

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!