国を選択してください
DKX4-101 KVM-Over-IP Switch
Raritan Dominion KVM-over-IP switch
主なメリットの概要
- Allows direct connection from a VisuNet Remote Monitor (with RM Shell 5.2 or newer) to a host system
- Supports concurrent remote and local access to an Operator Workstation



注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
DKX4-101の技術データ
| Input voltage | 5 V DC | |
| Power supply | 100 ... 240 V 50-60Hz, 12.5 W / 20 W max/operating |
| Interface type | Front side: 1 x DC, 1x Ethernet, Serial Admin, 1x USB-B to Server, HDMI to Server Back side: HDMI out, USB K/M, Terminal Block. Factory Reset Button |
| Operating temperature | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
| Relative humidity | 20 % ... 80 % |
| Connection | Local connection: HDMI passthrough port, 2x USB-A port for keyboard and mouse control Remote connection: 1 Gigabit Ethernet (RJ-45) port IPv6/IPv4 dual stack, TCP/IP | |
| Mass | 0.65 kg | |
| Dimensions | 140 mm x 144 mm x 30 mm (l x w x h) | |
| Mounting | Zero-U form factor; rack mountable vertically or horizontally (bracket kit included) |
| Scope of delivery | 1 locking power cord 1 HDMI cable 1 USB-B to USB-A cable 1 mounting bracket kit |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。