国を選択してください

グローバルサイトへ

SUBD9-W-CAN+TR-V15S/V15 アダプタケーブル

アダプタ 2x Sub-D ストレート 9ピン - M12 プラグ / M12 ソケット ストレート A コード 4 ピン

主なメリットの概要

  • CAN バス ネットワーク機器のプラグ & プレイ接続
  • CAN バス伝送速度 12 Mbit/s (最大)
  • 切り替え可能な内蔵バス端子抵抗器
  • 完全な EMC 保護を実現する全方位シールド(360°)
  • 保護等級 IP20
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
SUBD9-W-CAN+TR-V15S/V15の技術データ

コネクタ 1
接続オスコネクタ
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数5
コーディングA コード
コネクタ 2
接続ソケット
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数5
コーディングA コード
コネクタ 3
接続ソケット
構造タイプD-Sub
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数9
動作電圧UB24 V DC
作動電流IB最大 4 A
保護等級EN 60529
フィールドバス規格CAN バス 12 Mbit/s
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
D-SUB コネクタ : IEC 807-2
周囲温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
相対湿度最大 75 % 25 °C の場合に 結露なきこと
汚染度2
プラグコネクタ
挿抜耐久性min. 200
コネクタ 1
締め付けトルク0,6 Nm
コネクタ 2
締め付けトルク0,6 Nm
コネクタ 3
締め付けトルク0,3 Nm
保護の緩和ねじ UNC 4-40
保護等級IP20
質量94,56 g
プラグコネクタ
本体亜鉛合金
注切り替え可能な終端抵抗 CAN バス仕様に準拠
一般的な注意事項