国を選択してください

グローバルサイトへ

DT2S/DT2S-G-0,3M-PUR-O1-T-DT4P Yスプリッタケーブル

Yスプリッタケーブル、Deutsch プラグ(ストレート)、4ピンから 2x Deutsch ソケット(ストレート)、2ピン、2x PURケーブル(黒)、ドラッグチェーン対応

主なメリットの概要

  • 屋外での使用に適しています(UV およびオゾン耐性)
  • ドラッグチェーンに適しています
  • 保護等級 IP68
  • 微生物や加水分解に耐性
  • 耐油性
  • 海水に対する耐性
  • ハロゲンフリー
  • スナップロック
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
DT2S/DT2S-G-0,3M-PUR-O1-T-DT4Pの技術データ

コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプDeutsch コネクタ
スタイルストレート
ロックスナップロック
ピンの数2
コネクタ 2
接続ソケット
構造タイプDeutsch コネクタ
スタイルストレート
ロックスナップロック
ピンの数2
コネクタ 3
接続オスコネクタ
構造タイプDeutsch コネクタ
スタイルストレート
ロックスナップロック
ピンの数4
動作電圧UB最大 48 V AC / 60 V DC
作動電流IB最大 4 A
保護等級EN 60529
燃焼性UL 1581、DIN EN 60332-2-2
ハロゲンフリーDIN VDE 0472-815 / DIN EN 50267-2-1
耐油性DIN EN 60811-2-1
周囲温度
プラグコネクタ-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
ケーブル、固定-50 ... 105 °C (-58 ... 221 °F)
ケーブル、屈曲-30 ... 105 °C (-22 ... 221 °F)
汚染度3
プラグコネクタ
保護の緩和使用可能
保護等級IP68
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 6 に準拠
被覆直径4,5 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
ケーブル直径が > 8 倍、固定
被覆ストリップ力max. 50 N / 300 mm
被覆の色黒色 (RAL 7021 相当品)
コアの数3
コア断面積0,5 mm2
コアの色コア 1: 茶色
コア 2: 青色
コア 3: 茶色
コア 4: 青色
コア構造28 x 0,15 mm ∅
1 x 対称ツイスト
長さL0,3 m
ケーブルコードLI9Y 3x0.50 mm2 11Y
ドラッグチェーンの適合性
ドラッグチェーンサイクルmin. 2000000
運動速度max. 3 m/s
横断距離最大 10 m
加速max. 10 m/s2
ハロゲンフリーはい
プラグコネクタ
本体PA、黒色
接触面Ni
燃焼性V-0
ケーブル
被覆PUR ポリエーテルベース
心線絶縁PP
耐塩水はい
UV耐性はい
耐化学薬品性良好
耐油性はい
冷却潤滑剤耐性はい
耐微生物性はい
耐加水分解性はい
燃焼性FT2
一般的な注意事項